Rosemount-3051CFP Integral Orifice Flow Meter

Rosemount™ 3051SFP Medidor de vazão com orifício integral

Product Description

Projetado com um elemento primário com orifício integral para fácil instalação, o Rosemount 3051CFP Medidor de vazão com orifício integral é uma solução de medição da vazão líder da indústria. Este medidor de vazão utiliza uma placa de orifício integral autocentralizada fornecida com trecho reto e projetada para facilitar a medição da vazão altamente precisa em diâmetros pequenos da linha (0,5 a 1,5 pol. ou 15 a 40 mm). Disponível com um display gráfico com iluminação de fundo, conectividade Bluetooth®, configuração específica de vazão e recursos aprimorados de software projetados para acessar os dados que você precisa rapidamente. Este dispositivo é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.

Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 150:1 (diminuição do caudal de 8:1)
Faixa de medição
Até 1.000 inH2O (2,48 bar) de diferencial
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Diâmetro da linha
De 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm)
Material molhado do processo
Corpo: Aço inoxidável 316L
Placa de orifício: Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de processo, diagnóstico de integridade do circuito, diagnóstico de linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)

Características

  • Adequado para diâmetros de linha pequenos de 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm), a placa do orifício é integrada em uma execução de medidor para facilitar a instalação e a precisão da medição de alta vazão e repetibilidade
  • A configuração específica do aplicativo permite que você transforme seu transmissor de pressão em um medidor de vazão com um totalizador
  • Conjuntos de vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
  • A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
  • O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
  • Os diagnósticos de integridade da malha e de linha de impulso entupida detectam problemas da malha elétrica e tubulação de impulso entupida antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
  • Os botões de serviço rápido oferecem botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios

Documentação e desenhos