Rosemount-3051CFA Annubar Flow Meter

Rosemount™ 3051CFA Medidor de vazão Annubar™

Product Description

Apresentando um desempenho padrão da indústria, o medidor de vazão Rosemount 3051CFA tipo Annubar fornece medições de vazão confiáveis através de vários protocolos de comunicação, incluindo a tecnologia WirelessHART®. Este design de sensor patenteado mantém um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente, e é capaz de realizar medições de pressão e vazão através de uma única penetração de tabulação. Disponível com um display gráfico com iluminação de fundo, conectividade Bluetooth®, configuração específica de vazão e recursos aprimorados de software projetados para acessar dados rapidamente.

Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 150:1 (diminuição do caudal de 8:1)
Faixa de medição
Até 1.000 inH2O (2,48 bar) de diferencial
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Diâmetro da linha
De 2 a 96 pol. (50 a 2440 mm)
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico, alertas de processo, diagnóstico de integridade do circuito, diagnóstico de linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)

Características

  • O sensor em forma de T patenteado com uma superfície plana a montante oferece um ponto de separação fixo para alto desempenho em uma ampla faixa de fluxo e uma zona de estagnação posicionada para reduzir ruídos, imprecisões de medição e evitar obstruções de partículas
  • A configuração específica do aplicativo permite que você transforme seu transmissor de pressão em um medidor de vazão com um totalizador
  • Conjuntos de vazão completos são testados contra vazamentos e calibrados para reduzir os pontos de vazamento em até 70% e simplificar a instalação.
  • A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
  • A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
  • O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
  • Os diagnósticos de integridade da malha e de linha de impulso entupida detectam problemas da malha elétrica e tubulação de impulso entupida antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
  • Os botões de serviço rápido oferecem botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios

Documentação e desenhos