Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-148 Temperature Transmitter

Rosemount™ 148 Transmissor de temperatura

Product Description

O Transmissor de temperatura 148 da Rosemount é um dispositivo padrão que pode ser usado com entradas para vários tipos de sensores, fornecendo uma instalação econômica e uma exatidão da medição aprimorada em comparação com as soluções de fiação direta. Esse transmissor está disponível em uma configuração de suporte de cabeçote tipo DIN B com opções de invólucro e caixa. Para um desempenho confiável em ambientes de processo, o dispositivo conta com um sinal de 4 a 20 mA que dá suporte a ruído e fornece compensação de temperatura ambiente.

Produtos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrada
Capacidade de sensor único com entradas do sensor universais (RTD, T/C, ohm)
Sinal de saída
Analógico de 4 a 20 mA
Invólucro
Montagem do cabeçote DIN B
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

  • Dispositivo usado com múltiplas entradas de tipos de sensor favorecendo a adaptabilidade
  • A montagem na cabeça estilo DIN B com uma variedade de opções de caixa DIN B oferece uma solução econômica
  • O sinal de 4 a 20 mA dá suporte a ruído para garantir o desempenho confiável em ambientes de processo
  • A compensação da temperatura ambiente aprimora o desempenho e a qualidade do processo
  • A interface de configuração HART™ com base em PC oferece o programador, os cabos e o software necessários para a configuração do transmissor

Documentação e desenhos