Rosemount-P-Skotten Bulkhead

Anteparo Skotten

Product Description

Você pode confiar nos acessórios de anteparo que atendem às mais rigorosas exigências da indústria. O Anteparo Skotten é usado para fazer o cabeamento do transmissor pelas laterais do tanque. Estes acessórios são aprovados pela DNV para penetração de cabos em anteparos ou convés limitada a uma pressão de 16 bar e entre áreas seguras e perigosas para gás.

Materiais de construção
Tipo 8-1009: aço SIS 2172, latão, aço galvanizado
Tipo 165B0322: aço inoxidável 2343
Peso
0,1 kg
Dimensões
∅ = 50 mm, comprimento=65 mm

Características

  • Projetado para ambientes marítimos severos.
  • Tipo aprovado por DNV – teste de estanqueidade para água e gás de acordo com o Programa de tipo de aprovação 8-471.19-1.
  • Aprovado para pressões até 16 bar e entre áreas seguras e perigosas para gás.
  • Design simples de uma manga externa, uma porca, arruelas e buchas de borracha.
  • 30 anos de desempenho comprovado em centenas de navios marítimos.

Documentação e desenhos