Rosemount-P-PP814TR Hagan Power Positioner

Posicionador de potência tipo torque 8x14 Hagan

Product Description

Os posicionadores pneumáticos de potência da Rosemount Analytical da Emerson atendem aos exigentes requisitos de controle em aplicações, desde siderúrgicas até refinarias, onde a velocidade de posicionamento e a precisão são garantidas. As unidades 8x14 oferecem maior força para trabalhos mais pesados, como grandes amortecedores para sistemas deslizantes e válvulas grandes.

Repetibilidade
1% de percurso completo ou melhor
Temperatura ambiente
-17,8 a 60 °C (0 a 140 °F), 71 °C (160 °F) com manutenção aumentada
Faixa de medição
3 a 15, 0 a 30 psig (21 a 103,

Características

  • Montagem em piso
  • Tampa contra pó e aquecedor interno
  • Chaves de fim de curso e transmissores de posição
  • Fornecimento de ar de energia
  • Sistema interno de bloqueio de ar
  • Precisão
  • Confiabilidade
  • Manutenção simples devido à construção resistente da estrutura
  • Torque e potência eficientes com custo mínimo
  • Resposta rápida a pequenas alterações no sinal de entrada devido ao alto ganho interno

Documentação e desenhos