Rosemount-P-PP075T Hagan Power Positioner

Posicionador de potência tipo torque 2 1/2 x 5 e 4x5 Hagan

Product Description

A indústria precisa de força para controlar válvulas de processo, amortecedores e mecanismos de alimentação com precisão e em resposta a um sinal de demanda. Os posicionadores pneumáticos de potência Rosemount Analytical da Emerson têm atendido a esses exigentes requisitos de controle por muitos anos em inúmeras aplicações, desde siderúrgicas até refinarias, onde a velocidade de posicionamento e a precisão são pressupostas.

Repetibilidade
1% de percurso completo
Temperatura ambiente
4 a 77 °C (40 a 170 °F)
Peso
27 kg (60 lb.)

Características

  • Diversas opções de montagem: parede, giratório ou piso
  • Tampa contra pó e aquecedor interno
  • Chaves de fim de curso e transmissores de posição
  • Fornecimento de ar de energia
  • Sistema interno de bloqueio de ar
  • Precisão
  • Confiabilidade
  • Manutenção simples devido à construção resistente da estrutura
  • Torque e potência eficientes com custo mínimo
  • Resposta rápida a pequenas alterações no sinal de entrada devido ao alto ganho interno

Documentação e desenhos