Rosemount-K-FT-MS030-8732E

Medidor de vazão magnético Rosemount MS composto por sensor MS030 e transmissor 8732E para aplicações de lamas

Especificações

Sensor magnético MS Rosemount MS030 para aplicações de lamas, 80 mm (3 pol.) (DN080)
Precisão de referência
±0,25% com opcional ±0,15% alta precisão
Consulte a Folha de dados do produto para obter todas as especificações de precisão
Diâmetro da linha
80 mm (3 pol.) a 900 mm (36 pol.)
Opções de materiais do revestimento
PTFE, PFA+, poliuretano, neoprene, borracha natural Linatex, adiprene
Opções de eletrodo
Material: aço inoxidável 316L, liga de níquel, platina, tântalo, titânio
Tipo: padrão, projétil, plano
3º eletrodo opcional para aterramento
Opções de flange
Conexões: acoplamento deslizante, pescoço de solda e com ranhura
Classificações: Classe ASME 150 - 2500, EN-1092 PN10 - PN40, AS2129 Tabela D e E, JIS B2220 10K - 40K, AS4087 PN16 - PN35
Materiais: aço carbono, 304/304L SST, 316/316L SST
Classificações e materiais adicionais do flange podem estar disponíveis mediante solicitação
Aprovações
Locais comuns
ATEX à prova de faíscas; poeira
Classe I Div 2; poeira
Classe I Zona 2; poeira
IECEx à prova de faíscas; poeira
ATEX com segurança aumentada; poeira
Classe I Zona 1; poeira
IECEx com segurança aumentada; poeira
As aprovações de nível superior incluem eletrodos intrinsecamente seguros.
Tipo de carcaça
Tipo 4X
IP66, IP67, IP68, IP70
Compatibilidade
Transmissor de lama 8782 para desempenho ideal em aplicações de alto ruído
8712EM e 8732EM (somente montagem remota) para desempenho do medidor de vazão magnético padrão
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo
Compatibilidade do sensor
Compatível com sensores Rosemount 8705, 8711 e 8721. Compatível com sensores alimentados por CA e CC de outros fabricantes.
Corrente de alimentação da bobina do transmissor
500 mA
Faixa de vazão
Capaz de processar sinais de fluidos que estão se deslocando a velocidades de entre 0,01 e 12 m/s (0,04 e 39 pés/s) para vazão direta e inversa em todos os tamanhos de sensores. Escala total continuamente ajustável entre -12 e 12m/s (-39 e 39 pés/s).
Limites de condutividade
O líquido do processo deve ter uma condutividade de 5 microSiemens/cm (5 micromhos/cm) ou mais alta.
Fonte de alimentação
90–250 VCA, 50/60 Hz ou 12–42 VCC
Fusíveis de alimentação da linha
Sistemas 90–250 VCA
Classificação 1 A, 250 V, I2t, 1,5 A2s, Ação rápida Bussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP
Sistemas de 12 a 42 VCC
3 ampères, 250 V, I2t, classificação 14 A2s, Fusível de ação rápida Bel Fuse 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusíveis de alimentação da linha
CC – Máximo de 15 W
CA – Máximo de 40 VA
Corrente ligada
CA: máximo 35,7 A (< 5 ms) a 250 VCA
CC: máximo de 42 A (< 5 ms) a 42 VCC

Características

Sensor magnético MS Rosemount MS030 para aplicações de lamas, 80 mm (3 pol.) (DN080)
  • Capacidade de lidar com aplicações altamente ruidosas, ao mesmo tempo que oferece resultados de vazão estáveis melhores do que um medidor de vazão magnético padrão quando combinado com o Transmissor 8782.
  • Intensidades de sinal aumentadas permitem uma medição mais precisa da vazão e reduzem a variabilidade de processo, mesmo em vazões difíceis de medir, quando combinado com o Transmissor 8782.
  • Reduza o inventário de sensores com uma opção de calibração dupla
  • Garanta a confiabilidade nos ambientes mais severos com um invólucro do sensor completamente soldado
  • Proteja-se contra danos na instalação e desgaste da borda frontal com os protetores do revestimento opcionais
  • Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo.
  • Capture possíveis vazamentos de fluido do processo com os compartimentos opcionais de contenção secundária
  • Minimize a manutenção e os reparos com um design sem obstruções e sem a presença de peças móveis, ideal para medir lamas condutoras.
  • Combine o Sensor de lama MS com o Transmissor de lama 8782 para obter o desempenho ideal em aplicações de ruído elevado.
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo
  • Monitore as condiçoes e o desempenho do medidor continuamente e sem interromper o processo com o Smart Meter Verification
  • Evite a entrada de umidade com um invólucro do transmissor de compartimento duplo
  • Melhore a gestão de processos com o processamento avançado de sinais digitais
  • Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falhas no aterramento e na fiação
  • Simplifique os ajustes em ambientes perigosos sem remover a tampa, usando os interruptores ópticos para configuração
  • As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão eletromagnético

Documentação e desenhos

Sensor magnético MS Rosemount MS030 para aplicações de lamas, 80 mm (3 pol.) (DN080)
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo