Medidor de vazão magnético tipo Wafer Rosemount 8711 com sensor 871115F e transmissor M-8732E

Especificações

Sensor Medidor De Vazão Magnético Tipo Wafer Rosemount 871115F, 3,81 Mm (0,15 Pol.) (DN4)
Precisão:
Até 0,15% de precisão da vazão volumétrica sobre rangeabilidades de vazão de 13:1 e 0,25% sobre rangeabilidade de vazão de 40:1
Line Sizes
0.15-8 inch (4-200mm)
Materiais do revestimento:
ETFE, PTFE e PFA
Electrode Materials
316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium Consult factory for additional material options
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo
Compatibilidade do sensor
Compatível com sensores Rosemount 8705, 8711 e 8721. Compatível com sensores alimentados por CA e CC de outros fabricantes.
Corrente de alimentação da bobina do transmissor
500 mA
Faixa de vazão
Capaz de processar sinais de fluidos que estão se deslocando a velocidades de entre 0,01 e 12 m/s (0,04 e 39 pés/s) para vazão direta e inversa em todos os tamanhos de sensores. Escala total continuamente ajustável entre -12 e 12m/s (-39 e 39 pés/s).
Limites de condutividade
O líquido do processo deve ter uma condutividade de 5 microSiemens/cm (5 micromhos/cm) ou mais alta.
Fonte de alimentação
90–250 VCA, 50/60 Hz ou 12–42 VCC
Fusíveis de alimentação da linha
Sistemas 90–250 VCA
Classificação 1 A, 250 V, I2t, 1,5 A2s, Ação rápida Bussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP
Sistemas de 12 a 42 VCC
3 ampères, 250 V, I2t, classificação 14 A2s, Fusível de ação rápida Bel Fuse 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusíveis de alimentação da linha
CC – Máximo de 15 W
CA – Máximo de 40 VA
Corrente ligada
CA: máximo 35,7 A (< 5 ms) a 250 VCA
CC: máximo de 42 A (< 5 ms) a 42 VCC

Características

Sensor Medidor De Vazão Magnético Tipo Wafer Rosemount 871115F, 3,81 Mm (0,15 Pol.) (DN4)
  • Reduza os custos com a construção sem flange para mínimo tamanho e peso
  • O formato compacto é ideal para instalação em locais com quantidade limitada de trechos retos de tubulação
  • Atenda aos requisitos de qualquer aplicação de processo com as opções disponíveis de revestimento robusto e eletrodos padrão, de aterramento ou ponta de bala
  • Simplifique a instalação com um design leve e sem flanges
  • Elimine juntas e evite a entrada de umidade com um sensor completamente soldado
  • Minimize a manutenção e os reparos com o design sem obstruções e sem a presença de peças móveis
  • Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo
  • Monitore as condiçoes e o desempenho do medidor continuamente e sem interromper o processo com o Smart Meter Verification
  • Evite a entrada de umidade com um invólucro do transmissor de compartimento duplo
  • Melhore a gestão de processos com o processamento avançado de sinais digitais
  • Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falhas no aterramento e na fiação
  • Simplifique os ajustes em ambientes perigosos sem remover a tampa, usando os interruptores ópticos para configuração
  • As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão eletromagnético

Documentação e desenhos

Sensor Medidor De Vazão Magnético Tipo Wafer Rosemount 871115F, 3,81 Mm (0,15 Pol.) (DN4)
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo