Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088 e bloco de válvulas 306
Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088 e bloco de válvulas 306
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NACE™, locais perigosos, consulte as especificações completas para ver a lista com todas as certificações
Rosemount™ 306 Manifold em linha
Temperatura máxima de operação
1.000 °F (538 °C)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 SST/316L, liga C-276, liga 400
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexões ao Processo
1/2" -14 macho NPT, 1/2" -14 fêmea NPT
Orientação da conexão de processo
Paralelo ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Características
Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088
O transmissor Modbus permite medições multivariáveis em combinações de pressão diferencial, pressão estática e temperatura.
Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
A tecnologia otimizada do sensor captura grandes flutuações na vazão que costumam ocorrer em aplicações de produção de óleo e gás.
A Enhanced for Flow é uma especificação de leitura de ±0,05% que aumenta a precisão.
O display LCD fornece dados exatamente no ponto de medição para mostrar informações relevantes sobre o processo.
O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria.
A proteção contra ligação invertida dos fios evita um cabeamento inadequado.
O design soldado do SuperModule™ oferece a maior precisão da indústria em ambientes e aplicações extremas.
O baixo consumo de energia ajuda a reduzir o tamanho e a quantidade de painéis solares e bancos de baterias, proporcionando economia.
Rosemount™ 306 Manifold em linha
Montado diretamente nos medidores e transmissores de pressão em linha para uma calibração simples durante o processo
As configurações de bloqueio e purga e 2 válvulas possibilitam o isolamento do instrumento e proporciona capacidades de drenagem/ventilação
A conexão do processo para NPT fêmea ou macho atende a diversos requisitos de aplicação
Montado na fábrica, testado contra vazamentos e calibrado para garantir um excelente desempenho