Rosemount-K-3051SAM ERS Transmitter and 304 Manifold

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter and 304 Conventional Manifold

Especificações

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS
Máx. Pressão de operação
Até 689,48 bar (10.000 psi)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluído de enchimento - máximo de 410 °C (770 °F), mínimo de -105 °C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
4-20 mA HART®
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS Roscado: NPT, DIN, ISO Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L; consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NSF, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 304 Bloco de válvulas convencional
Temperatura máxima de operação
1.000 °F (538 °C)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 /316L, aço carbono
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexões ao Processo
NPT fêmea de 1/2"-14, IEC 61518
Orientação da conexão de processo
Transmissor paralelo, transmissor de 90°
Certificações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS
  • Fornece medições de nível de pressão diferencial com um tempo de resposta mais rápido do que os sistemas tradicionais.
  • Os sensores são instalados de forma independente, sem aquecimento dos tubos, e isolamento para oferecer uma instalação simples.
  • Todo o sistema utiliza um único circuito HART® de 2 fios e 4-20 mA para integração direta do sistema.
  • A arquitetura digital fornece medições estáveis para aplicações com variação excessiva de temperatura.
  • Cada sensor pode ser assistido independentemente para manutenção simplificada.
  • A interface gráfica do device dashboard oferece simplicidade para configuração, comissionamento e resolução de problemas.
  • Outros dados do monitoramento da pressão estática e da temperatura do módulo do sensor fornecem informações aprimoradas sobre o processo.
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
Rosemount™ 304 Bloco de válvulas convencional
  • Montado no flange do transmissor de acordo com a norma IEC 61518
  • Os estilos de manifold tradicional (flange x flange e flange x NPT) e wafer atendem a uma ampla variedade de aplicações.
  • Configuração com duas, três ou cinco válvulas para montagem em transmissores multivariáveis de pressão absoluta, manométrica e diferencial.
  • O manifold pode ser montado em um transmissor na fábrica, submetido a teste de vazamento e calibrado para agilizar a instalação.
  • Configuração de gás natural de cinco válvulas disponível para maior proteção contra vazamento a fim de garantir a integridade do sinal de DP.

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051SAM Transmissor de medição escalável para aplicações ERS
Rosemount™ 304 Bloco de válvulas convencional