Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051SAL ERS Level Transmitter and 319

Rosemount™ 3051SAL Scalable ERS Level Transmitter and 319 Flushing Rings

Especificações

Rosemount™ 3051SAL Transmissor de nível
Máx. Pressão de operação
Até 689,48 bar (10.000 psi)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluído de enchimento - máximo de 410°C (770°F), mínimo de -105°C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
HART® de 4 a 20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
�Roscado: NPT, DIN, ISO
�Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L; consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso entupidas
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®, 3A, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 319 Flushing Rings
Valve Type
Available with Ball, Needle or Gate Valves
Process Wetted Material
SST
SST Sour Gas
Alloy 625
Alloy C-276
Alloy 400
Packing Material
PTFE
Graphite
Connection Type(s)
Flushing Connections:
0, 1 or 2 connections
Welded: SW, Butt-Weld
Threaded: 1/4", 1/2", 3/4" NPT, RC1/4, RC1/2, RC3/4, F250C, F375C F562C

Características

Rosemount™ 3051SAL Transmissor de nível
  • Permite montagem direta, montagem remota, sistemas balanceados e Tuned-Systems para atender as várias exigências de aplicação
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais
  • Oferece uma variedade de conexões de processo, inclusive selos flangeados, rosqueados e higiênicos para flexibilidade de aplicação
  • Uma construção com solda reparável permite que o sistema de selo seja reparado, e o design completamente soldado fornece uma conexão robusta para aplicações desafiadoras
  • A variável em escala permite que o transmissor gere unidades de nível
  • O display remoto oferece conexões de processo de montagem direta com visualização direta à interface do transmissor
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas do circuito elétrico e condições anormais de processos
Rosemount™ 319 Flushing Rings
  • Less labor, faster installations
    • Pre-assembled - no need for multiple vendor piece parts.
    • Factory leak tested for reliable in-field performance.
    • Fast maintenance for substantial process uptime.
  • Drastically Reduces Maintenance time
    • A simple way for maintenance staff to safely vent or drain excess pressure in the line.
    • A convenient method to access process fluid for sampling.
    • Can calibrate against a known pressure without disassembling the instrument connection.
  • Works with nearly any process type

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051SAL Transmissor de nível
Rosemount™ 319 Flushing Rings