Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and 1199

Transmissor de pressão em linha Rosemount™ 3051S e vedação 1199

Especificações

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão em linha
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART de 4 a 20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Faixa de medição
Até 10 000 psig (689,47 bar) manométrico, até 10 000 psia (689,47 bar) absoluto
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso entupidas
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão em linha
  • Sua arquitetura escalável e incomparável otimiza o desempenho, a funcionalidade e as conexões dos processos.
  • Projetado com conexões roscadas diretas ou manifolds e selos remotos para uma instalação rápida e rentável.
  • As classes de desempenho Ultra e Classic melhoram o controle de processo
  • A rangeabilidade 200:1 e a estabilidade de 15 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações.
  • A tecnologia piezorresistiva do sensor permite calibrar spans de 20,7 mbar a 689 bar (0,3 a 10.000 psi).
  • Integração contínua com HART® de 4 a 20 mA, WirelessHART® e protocolos de FOUNDATION™ fieldbus para adaptabilidade das aplicações
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro e certificado de uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas do laço elétrico e condições anormais de processos.
  • O display remoto oferece acesso fácil ao display do dispositivo e à conexão do laço
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão em linha
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma