Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-2051G In-Line Pressure Transmitter and 1199

Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 1199 Seal

Especificações

Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais

Documentação e desenhos

Rosemount™ 2051G Transmissor de pressão em linha
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma