Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1199

Rosemount™ Transmissor de Nível 2051L e Vedação 1199

Especificações

Rosemount™ 2051L Transmissor de nível
Máx. Pressão de operação
Até 300 psi (20,68 bar)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluido de enchimento – máximo de 205 °C (401 °F), mínimo de -105 °C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
HART® de 4 a 20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, Tuned-System
Conexão do transmissor
Solda reparável
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 por um terceiro independente, NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ 2051L Transmissor de nível
  • Projetado com diversas conexões de processo, materiais e protocolos de saída para atender aos requisitos de diferentes aplicações
  • A montagem direta e de nível Tuned-System produzem o desempenho ideal para aplicações de nível
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
  • Interface do operador local (LOI) para comissionamento simples no local sem o uso de ferramentas adicionais nem treinamento
  • A construção otimizada do sistema de selo garante uma medição de qualidade em condições difíceis de processo
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais

Documentação e desenhos

Rosemount™ 2051L Transmissor de nível
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma