Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 3144P Transmitter

Rosemount™ Sensor de temperatura com braçadeira para tubos 0085 e Transmissor de temperatura 3144P

Especificações

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
Materiais da braçadeira para tubos
Aço inoxidável ASTM 304 (1.4301), duplex F51 (1.4462), aço carbono (1.0037)
Fios condutores
Fio de cobre revestido em prata, isolado com PTFE
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e em temperatura ambiente
Opções de calibração
Sensor de classe A de -50 a 300°C (-58 a 572°F)
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 3144P Transmissor de temperatura
Entrada
Capacidade para um ou dois sensores com entradas universais para sensores (RTD, T/C, mV, ohms)
Sinal de saída
Protocolo 4-20 mA HART™, protocolo FOUNDATION™ Fieldbus
Invólucro
Compartimento duplo para montagem no campo
Display/Interface
Display LCD grande com gráfico de faixa percentual e botões/interruptores
Diagnósticos
Diagnósticos básicos, capacidade Hot Backup™, alerta de derivação do sensor, degradação termopar, rastreamento mín./máx.
Opções de calibração
Correspondência entre o sensor e o transmissor (Constantes do Callendar-Van Dusen), ajuste customizado
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
  • O sensor cobre uma ampla faixa de temperaturas de -50 a 300°C (-58 a 572°F) para atender às demandas da aplicação
  • Montagem direta para Rosemount 648 Wireless com a tecnologia Rosemount X-well™ para uma medição de temperatura do processo precisa
  • A ampla variedade de estilos, tamanhos e materiais de abraçadeira permite a instalação em qualquer lugar e fornece flexibilidade de aplicação
  • A instalação requer apenas dois parafusos (sem solda) para uma conexão simplificada
  • Sensores de temperatura RTD de platina projetados com ponta de prata, aprimorando o tempo de resposta
  • Suporta aplicações com altas velocidades, líquidos pesados ou particulados garantindo a durabilidade e estabilidade
  • O design não intrusivo elimina a necessidade de penetração do processo de fluidos com propriedades tóxicas, garantindo segurança adicional
  • Os sensores com mola garantem melhor contato de superfície para um melhor desempenho
Rosemount™ 3144P Transmissor de temperatura
  • Precisão e confiabilidade líderes do setor, garantindo o melhor desempenho em aplicações de controle crítico e de segurança
  • Correspondência entre o transmissor e o sensor melhora a exatidão da medição em até 75%
  • Estabilidade de longo prazo de 5 anos estende os intervalos de calibração para reduzir as idas a campo
  • A Tecnologia Rosemount X-well mede a temperatura sem penetração do processo para reduzir o projeto, instalação e custos de manutenção
  • O invólucro de duplo compartimento oferece proteção superior em ambientes inóspitos.
  • O recurso de Hot Backup™ e o alerta de derivação do sensor utilizando sensores duplos garantem a integridade da medição
  • O diagnóstico por degradação do termopar monitora a integridade do termopar para detectar degradação antes da falha.
  • O rastreamento de temperatura mínima e máxima permite monitoramento de extremos de temperatura, facilitando a resolução de problemas
  • O transmissor oferece suporte a múltiplos protocolos para integração em muitos ambientes host de diversos setores.
  • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas

Documentação e desenhos

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
Rosemount™ 3144P Transmissor de temperatura