Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Wireless Transmitter

Rosemount™ Sensor de temperatura com braçadeira para tubos 0085 e Transmissor Wireless 248

Especificações

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
Materiais da braçadeira para tubos
Aço inoxidável ASTM 304 (1.4301), duplex F51 (1.4462), aço carbono (1.0037)
Fios condutores
Fio de cobre revestido em prata, isolado com PTFE
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e em temperatura ambiente
Opções de calibração
Sensor de classe A de -50 a 300°C (-58 a 572°F)
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Transmissor de temperatura wireless Rosemount™ 248
Entrada
Capacidade de sensor único com entradas do sensor universais (RTD, T/C, mV, ohm)
Sinal de saída
ProtocoloWirelessHART®
Invólucro
Montagem em campo
Display/Interface
Display LCD grande
Diagnósticos
Diagnósticos básicos incluindo diagnóstico de sensor em posição aberta/em curto
Opções de calibração
Correspondência entre o sensor e o transmissor (constantes de Callendar-Van Dusen), calibração de 5 pontos
Certificações/aprovações
Área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver uma lista completa de certificações
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Tipo de antena
Interno

Características

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
  • O sensor cobre uma ampla faixa de temperaturas de -50 a 300°C (-58 a 572°F) para atender às demandas da aplicação
  • Montagem direta para Rosemount 648 Wireless com a tecnologia Rosemount X-well™ para uma medição de temperatura do processo precisa
  • A ampla variedade de estilos, tamanhos e materiais de abraçadeira permite a instalação em qualquer lugar e fornece flexibilidade de aplicação
  • A instalação requer apenas dois parafusos (sem solda) para uma conexão simplificada
  • Sensores de temperatura RTD de platina projetados com ponta de prata, aprimorando o tempo de resposta
  • Suporta aplicações com altas velocidades, líquidos pesados ou particulados garantindo a durabilidade e estabilidade
  • O design não intrusivo elimina a necessidade de penetração do processo de fluidos com propriedades tóxicas, garantindo segurança adicional
  • Os sensores com mola garantem melhor contato de superfície para um melhor desempenho
Transmissor de temperatura wireless Rosemount™ 248
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • Projetada com uma antena interna garantindo um design compacto e leve
  • O invólucro durável de polímero oferece resistência superior aos ambientes dos processos
  • O LCD exibe as variáveis do processo, unidades, range percentual e diagnóstico para uma visibilidade melhorada do processo
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.
  • Os painéis do dispositivo proporcionam uma interface simples que facilita a configuração de dispositivo e o diagnóstico de resolução de problemas

Documentação e desenhos

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
Transmissor de temperatura wireless Rosemount™ 248