Rosemount-P-CT4000 Ruggedized OEM Gas Analyzer

Rosemount™ CT4000 Analisador de gás OEM reforçado

Product Description

O Rosemount CT4000 da Emerson usa uma tecnologia laser de cascata quântica (QCL) integrada para monitorar os níveis de gases como NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO e CO2 em entornos ambientais de até 70 °C (158 °F) e temperaturas de gás de 190 °C (374 °F). As aplicações para este sistema incluem monitoramento de emissões marítimas, monitoramento de emissões de plantas de energia, gerenciamento do motor, ferramentas de combustão do motor, gerenciamento da condição operativa do motor e compensação de carbono.

Temperatura ambiente
De -20 a +70 °C (-4 a 158 °F)
Faixa de umidade
De 10 a 95%, sem condensação
Fonte de alimentação
120 VAC 60 Hz / 240 VAC 50 Hz 250 V/A
Dimensões
23 x 19 x 45 cm (9 x 8 x 18 pol.) [H x W x D]
Peso
26 kg (57 lb)
Temperatura do gás de amostra
De 20 a 190 °C (68 a 374 °F)

Características

  • Tecnologia de laser de cascata quântica (QCL)
  • Mede até oito componentes simultaneamente
  • Temperatura ambiente de -20 a +70 °C (-4 a 158 °F)
  • Temperaturas de gás até 190 °C (374 °F)
  • Configuração modular para até quatro lasers
  • Sem peças móveis, baixo custo de manutenção