Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-9295 Process Flow Meter

Rosemount™ 9295 Medidor de vazão do processo

Product Description

O Rosemount 9295 Medidor de vazão do processo oferece desempenho excepcional em um pacote totalmente integrado. Projetado para facilidade de uso, o 9295 incorpora a tecnologia comprovada da placa de orifício de condicionamento para eliminar os requisitos de trecho reto, enquanto as linhas de impulso bloqueáveis permitem a remoção do transmissor sem parar o processo. Além disso, a medição de temperatura opcional reduz o custo de instalação e permite ter medição da vazão totalmente compensada.

Diâmetro da linha
De 50 a 150 mm (2 a 6 pol.)
Incerteza do coeficiente de descarga:
Calibrado: ±0,3 a 0,5%; Padrão: ±0,75 a 1,5%
Rangeabilidade da vazão:
10:1 ou melhor
Máx. Pressão de operação
ASME/ANSI B16.5 900#
Faixa de temperatura do processo
-29 a 454 °C (-20 a 850 °F)
Meio de processo
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316, aço carbono
Garantia
Garantia limitada de 5 anos

Características

  • A tecnologia da placa de orifício de condicionamento elimina a necessidade de trecho reto, permitindo a instalação no nível de referência ou em tubulação com configurações difíceis.
  • A solução completa chega montada, configurada e testada contra vazamentos, reduzindo o tempo e o custo da instalação no local.
  • O design bloqueável permite remover entupimentos de linha de impulso sem a necessidade de parar o processo.
  • O design blindado elimina potenciais pontos de vazamento.
  • O sensor de temperatura integral permite a medição da vazão completamente compensada sem a necessidade de penetração adicional no tubo ou cálculos de frequência de ressonância (WFC).
  • O design do corpo usinado em uma única peça e sem soldas na corrente de vazão elimina as preocupações com a quebra do elemento primário.
  • Simplifique a conformidade com SIS com as opções de transmissor redundante disponíveis.
  • A simplicidade e a confiabilidade de uma medição da vazão DP sem as complicações associadas a uma instalação tradicional.

Documentação e desenhos