Projetado para oferecer confiabilidade e flexibilidade ideais, o cromatógrafo de gás de processo 700XA Rosemount fornece análise estendida da composição do gás com recursos de operação remota em um projeto à prova de explosão e montável em campo. Isso reduz a necessidade de proteções de analisador elaborados ou requisitos de controle de temperatura. Seja para medir o valor de aquecimento, monitorar traços de contaminantes ou verificar a qualidade de produtos e controlar processos, o Rosemount 700XA oferece flexibilidade para combinar medições em um único cromatógrafo de gás do tipo transmissor, reduzindo a pegada e o custo total de propriedade.