Rosemount-P-570 Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gás 570 Rosemount™

Product Description

Os cromatógrafos de gás 570 Rosemount oferecem a mais ampla faixa de opções de análise disponíveis atualmente em um cromatógrafo de gás montado em campo. Seja para medição de aquecimento, monitoramento de rastros de contaminantes, integridade do gasoduto ou controle do processo/qualidade de produto, o 570 é suficientemente flexível para atender às suas necessidades de análise. A tecnologia e o software comprovados da série 570 oferecem confiabilidade e precisão superiores, custos mais baixos de instalação e operação, maior flexibilidade de aplicação e desempenho de medição inigualável.

Certificações/aprovações
Padrão: projetado para atender NEC Classe I, Div. 1, Grupos C, D (Grupo B com purga de ar opcional)
Opcional: Certificado CSA NRTL / C: Classe I, Div. 1, grupos C, D, T3B
Peso
Aproximadamente 36 kg (79 libras)
Protocolo de comunicação
Modem interno (opcional): configurável em campo; 300 a 19,2 k baud
Proteção contra transientes: C.E. testado e certificado para os níveis mais altos (3 e 4) da norma europeia IEC 801 STD
Entrada
Entradas analógicas: quatro entradas filtradas com proteção contra transientes (note que as quatro entradas serão usadas pelo segundo TCD)
Entradas digitais (opcionais): um alarme do cromatógrafo de gás e cinco entradas designáveis pelo usuário, opticamente isoladas com proteção contra transientes
Saída
Saídas analógicas: duas saídas padrão (até dez opcionais), 4 a 20 mA, saídas digitais não isoladas
(opcional): Cinco saídas digitais podem ser usadas para alarmes, oticamente isoladas com proteção contra transientes.
Portas
Portas de comunicação serial: três portas seriais padrão com opção para um total de oito. Dependendo da porta, a opção de RS-232, RS-422 e RS-485 estão disponíveis, assim como o protocolo Modbus
Porta de impressora paralela (opcional): uma porta paralela disponível para relatórios impressos

Características

  • Mais alta precisão declarada (±0,25 BTU/1.000 para análise de temperatura ambiente ampla C6+)
  • Amplo range dinâmico, desde componentes de nível de traço até porcentagem
  • Desempenho confiável em temperaturas ambientais bastante variáveis (–18 °C a 55 °C/0 °F a 131 °F)
  • Redução dos custos de operação e manutenção
  • Não é necessário abrigo ou ar do instrumento
  • Baixo consumo de hélio e de energia
  • Garantia estendida de válvulas de cromatógrafos e colunas estão disponíveis
  • Conectividade a Ethernet e Modbus
  • Configuração e diagnóstico do software MON2000™
  • Configuração e operação idênticas para todos os modelos — sem necessidade de treinamento adicional

Documentação e desenhos