Rosemount-P-3812 Two-Path Liquid Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de dois pares para aplicações de líquidos 3812 Rosemount™

Product Description

Ideal para medições de verificação e alocação, o econômico medidor ultrassônico de vazão de líquido de dois pares 3812 Rosemount oferece duas vias de medição de meio raio em planos paralelos que minimizam a incerteza de medição causada por perfis de vazão com distúrbio. O medidor vem equipado com componentes eletrônicos ultrarrápidos série 3810 Rosemount que reforçam a estabilidade e precisão de medições minimizando a sensibilidade às mudanças no perfil de vazão, em sólidos e/ou ar incorporado. A intuitiva interface de operação no software MeterLink™ ajuda os operadores a identificar em tempo real dispendiosos distúrbios da vazão e problemas de desempenho do medidor para melhorar as práticas de manutenção e medição.

Produtos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Diâmetros da linha
DN100 a DN900 (4 pol. a 36 pol.)
Tipos de fluido
Líquido
Linearidade
±0,3% do valor medido em em uma faixa de 1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pés/s)
Repetibilidade
±0,10% do valor medido
Velocidade
1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pés/s) com uma faixa estendida de 0,3 a 14,6 m/s (1 a 48 pés/s)
Faixa de temperatura de operação
Transdutores: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F) ou -50°C a +150°C (-58°F a +302°F) opcional
Eletrônicos: -40 a +60°C (-40°F a +140°F)
Faixa de pressão de operação
0 a 155 Bar (0 a 2.250 psig)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável
Calibração
Conduzida no laboratório de calibração da vazão da Emerson com certificação ISO 17025

Características

  • Reduza a sensibilidade à variação do perfil da vazão, do gás incorporado e/ou sólidos com eletrônicos ultrarrápidos da série 3810 da Rosemount
  • Monitore a análise de vazão e receba uma visão intuitiva da condição operativa do medidor com o software integrado MeterLink™
  • Use informações das variáveis do processo e diagnósticos preditivos para detectar problemas e evitar distúrbios no processo e tempo de inatividade
  • Minimize o tempo e os custos de manutenção sem peças móveis para sofrer desgaste
  • Facilite a manutenção com transdutores substituíveis em campo sem contato com o processo
  • Agilize o design e o estabelecimento da instalação com capacidades de vazão bidirecional e ampla faixa de vazão
  • Aumente a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência

Documentação e desenhos