Rosemount-P-3415 4+1 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ 3415 4+1 Medidor ultrassônico de vazão de configuração dupla para aplicações de gases

Product Description

Projetado para minimizar a incerteza da medição fiscal, o Rosemount 3415 4+1 Medidor ultrassônico de vazão combina a potência e o desempenho de um comprovado medidor com cordas de quatro pares Rosemount e o design da British Gas (com certificação de classe de precisão OIML 0,5 1&2 R137) com um medidor de verificação refletivo de um par em um único corpo. A via refletiva aumenta a sensibilidade aos dispendiosos acúmulos em paredes de dutos, permitindo que operadores tomem as providências cabíveis antes de as medições serem impactadas negativamente. O medidor vem equipado com componentes eletrônicos ultrarrápidos série 3410 que geram inúmeros diagnósticos preditivos exibidos pelo software MeterLink™, proporcionando inúmeros dados de vazão para ajudar a agilizar a identificação de dispendiosos distúrbios no processo.

Produtos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
Diâmetros da linha
DN100 a DN600 (4 pol. a 24 pol.)
Tipo de fluido
Gás
Precisão
Medidor de quatro pares: ±0,1% de leitura relativa em toda a faixa de calibração
Medidor de um par: ±0,2% de leitura com calibração (±1,5% de volume real sem calibração)
Repetibilidade
Medidor de quatro pares: ±0,05% de leitura para 1,5 a 30,5 m/s (5 a 100 pés/s)
Medidor de dois pares: ±0,1% de leitura para 1,5 a 30,5 m/s (5 a 100 pés/s)
Velocidade
Classificado para até 30 m/s (100 pés/s) com desempenho acima da faixa ultrapassando 38 m/s (125 pés/s) em alguns tamanhos
Temperatura do gás de operação
Transdutores T-21: -20°C a +100°C (-4°F a +212°F)
Transdutores T-41: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F)
Transdutores T-22: -50°C a 100°C (-58°F a +212°F)
Faixa de pressão de operação
Transdutores T-21/T-41/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4.000 psig)
Transdutores T-21/T-41/T-22: pressão de operação mínima de 345 kPag (50 psig) disponível com Qmax reduzido (consulte a ficha do produto)
Materiais
Aço carbono e aço inoxidável

Características

  • Detecta acúmulo nas paredes dos dutos em tempo real com uma via única sensível refletiva de 30°
  • Acelera a detecção de distúrbio da vazão com sincronização de transdutores patenteados para prevenir a interferência e o ruído
  • Evita erros comuns e usa vias refletivas e de cordas que trabalham em sincronia.
  • Reduz a incerteza de medição com alertas de processo para acúmulo de residuais nas paredes, incidência de líquidos, bloqueio e qualidade de gás divergente
  • Acelera a resolução de problemas com visualização 3D do perfil de vazão que indica turbilhão, fluxo cruzado, assimetria e turbulência
  • Reduz erros manuais com cálculos automáticos segundo as normas AGA 8 para compressibilidade e AGA 10 para a velocidade do som
  • Aumenta a E/S com o novo módulo de CPU Tipo 4 com até seis saídas digitais ou de frequência
  • Reduza significativamente o tempo gasto anteriormente na análise e resolução de problemas de dados com o novo recurso Smart Meter Verification Basic agora incluído na atualização mais recente do firmware dos componentes eletrônicos 3410

Documentação e desenhos