Transmissor de pressão qualificado como nuclear Rosemount™ 3152K

Product Description

O Rosemount 3152K Transmissor de pressão qualificado como nuclear é um transmissor de pressão analógico qualificado, desenvolvido para medições precisas em aplicações nucleares. Este transmissor oferece um controle rigoroso de qualidade durante o processo de produção, incluindo rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos. Aplicações intencionais incluem ambientes de acidentes moderados em reatores à água leve (BWR, PWR e PHWR), tanto no interior quanto no exterior da estrutura da contenção.

Sinal de saída
4-20 mA
Rangeabilidade
Até 10:1 (5:1 para faixa 1)
Faixa de medição
Até 13,79 MPa (2000 psi) de pressão diferencial, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão manométrica, até 27,58 MPa (4000 psig) de pressão absoluta
Material do invólucro
Aço inoxidável 316L, alumínio
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276
Classificação sísmica
Vibração para 5 g sísmicas e 8 g APC
Classificação de radiação
Radiação gama 50 kGy (5 Mrad) TID
Temperatura de vapor/pressão
LOCA/HELB 160 °C (320 °F) por 1 hora
Padrão de qualificação
KTA 3505
Documentação do produto
Os manuais e fichas de dados do produto publicados neste website são destinados à informação geral do produto apenas, com erratas incluídas. É possível que eles não representem a versão mais recente nem contenham informações relacionadas às notificações recentes do produto, se houver alguma.
Informações de contato
Contate a Rosemount Nuclear Instruments, Inc. em 1-952-949-5207 ou RNII.info@emerson.com para obter as informações mais atuais disponíveis.

Características

  • Qualificado para ambientes brandos conforme KTA 3505 para desempenho sob radiação, vibração e pressão/temperatura
  • O controle de qualidade inclui rastreabilidade das peças de retenção da pressão, limpeza nuclear especial e testes hidrostáticos
  • As classificações do transmissor incluem radiação gama TID de 50 kGy (5 Mrad) e vibração até 5 g sísmicos e 8 g APC
  • Fornece precisão de referência de 0,2% para medições confiáveis