Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-306 In-Line Manifold

Rosemount™ 306 Manifold em linha

Product Description

O Rosemount 306 Manifold em linha foi desenvolvido para transmissores em linha. Este manifold é fornecido com uma conexão de processo NPT rosqueada fêmea ou macho e é montado diretamente nos medidores e transmissores de pressão, para uma simples calibração no processo. Com configuração de bloqueio e purga e 2 válvulas para o isolamento do instrumento e capacidades de drenagem/ventilação, este manifold é fornecido montado de fábrica para transmissores e medidores, testado contra vazamentos e calibrado.

Produtos

Search
1-11 de 11 resultados para Products
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051G In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Temperatura máxima de operação
1.000 °F (538 °C)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 SST/316L, liga C-276, liga 400
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexões ao Processo
1/2" -14 macho NPT, 1/2" -14 fêmea NPT
Orientação da conexão de processo
Paralelo ao transmissor
Certificações/Aprovações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

  • Montado diretamente nos medidores e transmissores de pressão em linha para uma calibração simples durante o processo
  • As configurações de bloqueio e purga e 2 válvulas possibilitam o isolamento do instrumento e proporciona capacidades de drenagem/ventilação
  • A conexão do processo para NPT fêmea ou macho atende a diversos requisitos de aplicação
  • Montado na fábrica, testado contra vazamentos e calibrado para garantir um excelente desempenho

Documentação e desenhos