Rosemount-P-3051 Pressure Transmitter Family

Família Rosemount™ 3051 Transmissores de pressão

Product Description

Beneficie-se das melhores capacidades do mercado e de um desempenho confiável com o Rosemount 3051 Transmissor de pressão . Com mais de 10 milhões de dispositivos instalados, essa família de transmissores de pressão oferece uma solução integrada para a medição de pressão, nível e vazão.

Produtos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rangeabilidade
Até 150:1
Protocolo de comunicação
De 4 a 20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS®, 1 a 5 V HART® de potência reduzida
Faixa de medição
Coplanar: até 4.000 psi (275,79 bar)
Em linha: até 20.000 psi (1378,95 bar)
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L
Diagnósticos
Diagnósticos básicos, de integridade da malha e de linhas de impulso ligadas
Certificações/Aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra

Características

  • Mais de 10 milhões de dispositivos Rosemount 3051 instalados globalmente, fornecendo leituras de pressão confiáveis em ambientes severos
  • Soluções de pressão, nível e vazão completamente montadas chegam prontas para instalar, melhorando a confiabilidade e o desempenho
  • A conectividade wireless Bluetooth® possibilita um processo muito mais simples para executar tarefas de manutenção e serviço, sem a necessidade de uma conexão física ou uma ferramenta de configuração separada
  • O display gráfico com iluminação de fundo permite uma fácil operação em 8 idiomas diferentes em todas as condições de iluminação
  • Os diagnósticos de integridade da malha e de linha de impulso entupida detectam problemas da malha elétrica e tubulação de impulso entupida antes que impactem a qualidade do processo, aumentando a segurança e reduzindo o tempo de inatividade
  • A rangeabilidade de vazão 150:1 e a estabilidade de 10 anos produzem medições confiáveis e uma ampla flexibilidade nas aplicações
  • Os botões de serviço rápido oferecem botões de configuração integrados para um comissionamento simplificado
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.