Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-304 Conventional Manifold

Rosemount™ 304 Bloco de válvulas convencional

Product Description

Projetado para configurações de 2, 3 e 5 válvulas, o Rosemount 304 Manifold convencional é fixado a um transmissor com um flange Coplanar ou tradicional. Este manifold está disponível nos estilos tradicional e wafer e é montado de fábrica para transmissores, testado contra vazamento e calibrado para instalação rápida. Projetado para transmissores de pressão multivariável, estática e diferencial, esse manifold permite o isolamento de instrumento, ventilação controlada e proteção contra vazamento, garantindo a integridade da medição.

Produtos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
Temperatura máxima de operação
1.000 °F (538 °C)
Material do manifold
Aço inoxidável 316 /316L, aço carbono
Material de embalagem
PTFE, baseado em grafite
Conexões ao Processo
NPT fêmea de 1/2"-14, IEC 61518
Orientação da conexão de processo
Transmissor paralelo, transmissor de 90°
Certificações
Limpeza para serviços especiais, gás azedo (atende às normas NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte as especificações completas para ver uma lista de certificações na íntegra
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

  • Montado no flange do transmissor de acordo com a norma IEC 61518
  • Os estilos de manifold tradicional (flange x flange e flange x NPT) e wafer atendem a uma ampla variedade de aplicações.
  • Configuração com duas, três ou cinco válvulas para montagem em transmissores multivariáveis de pressão absoluta, manométrica e diferencial.
  • O manifold pode ser montado em um transmissor na fábrica, submetido a teste de vazamento e calibrado para agilizar a instalação.
  • Configuração de gás natural de cinco válvulas disponível para maior proteção contra vazamento a fim de garantir a integridade do sinal de DP.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 21 results for Parts & Accessories
: