Rosemount-P-2151N Pressure Transmitter

Rosemount™ 2151N Transmissor de pressão

Product Description

O Rosemount 2151N combina tecnologia sensora de capacitância comprovada Rosemount com 50 anos de experiência em fabricação de instrumentos analógicos de precisão em um produto disponível comercialmente. Ele é produzido conforme o Sistema de garantia de qualidade nuclear ISO9001:2015 Rosemount da Emerson. O 2151N é uma excelente escolha para reposição dos Rosemount 1151 analógicos herdados em usinas de energia nuclear.

Desempenho
Desempenho líder da categoria
Precisão
Precisão de referência 0,25%
Temperatura de operação
93,3 °C (200 °F)
Projeto
Projetado e testado quanto a vibrações sísmicas, com design analógico tolerante à radiação
Protocolo de comunicação
Disponível em configurações de saída de 4–20 mA ou 10–50 mA

Características

  • Projetado como um substituto imediato para o Rosemount 1151
  • Disponível para medições de pressão diferencial, pressão manométrica ou pressão absoluta
  • O projeto totalmente analógico não contém componentes programáveis, como software ou microprocessadores, eliminando ameaças à segurança cibernética digital
  • Uma excelente opção para aplicações que não requerem equipamentos classe 1E
  • Acessórios disponíveis, incluindo conectores, selos remotos e suportes de montagem