Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2051 Wireless Level Transmitter

Rosemount™ 2051L Transmissor de nível wireless

Product Description

O Rosemount 2051L Transmissor de nível wireless oferece medições de nível com uma variedade de conexões de processo, materiais e tecnologia WirelessHART®. O módulo SmartPower™ deste dispositivo wireless fornece até 10 anos de operação sem manutenção, além da substituição em campo. Para um melhor desempenho em instalações tradicionais, esse transmissor tem opções de montagem direta e conjunto Tuned-System™.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Máx. Pressão de operação
Até 300 psi (20,68 bar)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluido de enchimento – máximo de 205 °C (401 °F), mínimo de -105 °C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, Tuned-System
Conexão do transmissor
Solda reparável
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo
Diagnóstico
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NACE®, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra.
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Antena interna (225 m)

Características

  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados
  • A montagem direta e de nível Tuned-System produzem o desempenho ideal para aplicações de nível
  • A construção otimizada do sistema de selo garante uma medição de qualidade em condições difíceis de processo
  • O módulo SmartPower fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 28 results for Parts & Accessories
:
$ 97,04
$ 24,79
$ 200,81
$ 81,08