Rosemount-P-1500XA Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gás 1500XA Rosemount™

Product Description

O cromatógrafo de gás de processo 1500XA combina os componentes analíticos já testados e aprovados dos cromatógrafos de gás da Emerson instalados no campo com forno de maior capacidade de um forno a banho de ar tradicional. Esse analisador modular e escalável oferece flexibilidade e confiabilidade inigualáveis em um único dispositivo e pode ser configurado para várias aplicações com gás do processo.

Portas
Portas de comunicação serial: três blocos de terminais, configuráveis como RS-232, RS-422 ou RS-485 e uma porta D-sub (9 pinos) para conexão com PC
Entrada
Entradas analógicas: duas entradas padrão filtradas com transiente
Entradas digitais: cinco entradas, atribuíveis pelo usuário, isoladas opticamente, classificadas em 30 VCC a 0,5 A
Saída
Saídas analógicas: seis saídas isoladas, 4 a 20 mA
Saídas digitais: cinco saídas atribuíveis pelo usuário, Forma C e isoladas eletromecanicamente, 24 VCC
Montagem
Montagem na parede (padrão); montagem livre (opcional)
Dimensões
127 cm A x 102 cm L x 61 cm P (50" A x 40" L x 24" P)
Certificações/aprovações
Classe 1, Divisão 2, Grupos B, C e D com purga Z
Peso
Aproximadamente 68 kg (150 libras).

Características

  • Forno a banho de ar tradicional para máxima flexibilidade da aplicação
  • Comunicações Ethernet duplas para ligação a sistemas DCS e redes de área ampla de manutenção usando protocolos padrões da indústria
  • As novas válvulas XA, baseadas no projeto confiável da nossa linha de válvulas de diafragma para cromatografia de seis portas.
  • Capacidade de forno de até oito válvulas de cromatografia e quatro detectores, até dois dos quais podem ser detectores de chama
  • Escolha entre detectores de condutividade térmica, de ionização de chama e fotométrico de chama
  • Detector de condutividade térmica (TCD) sensível a níveis muito baixos, de poucas partes por milhão
  • Armazenamento de até 2500 cromatogramas, incluindo calibração de amostras e validação de fluxo
  • Os dois relógios permitem até duas aplicações com diferentes tempos de ciclo de análise para funcionar simultaneamente
  • Detectores de condutividade térmica intercalar (ITC) opcionais
  • Cromatografia paralela para decompor análises complexas em análises mais simples para melhorar os tempos de ciclo e facilitar o uso

Documentação e desenhos