Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827020078

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020078

Product Description

CB1-TRB-250-250-RB1

Para a série
TRB, ITS
Cilindro-Ø mín.
250 mm
Cilindro-Ø máx.
250 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.094 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos