Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051SMV and 585 Annubar

Rosemount™ Transmissor multivariável™ 3051S e Annubar™ 585 – elemento primário

Especificações

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus de 4 mA a 20 mA
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo, aço inoxidável banhado a ouro 316L SST
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE™, locais perigosos, consulte as especificações completas para ver a lista com todas as certificações
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service
Max. Operating Pressure
ANSI B16.5 2500#
Process Temperature Range
1500 °F (815 °C)
Fluid Type
Liquid, gas, steam
Process Wetted Material
316/316L SST, Alloy C-276, Alloy 800H
Warranty
Up to 5-year limited warranty

Características

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S
  • Mede múltiplas variáveis e as padroniza em um único número de modelo para proporcionar economia e agilidade no processo.
  • Reduz os custos ao eliminar a necessidade de usar transmissores empilhados e cabeamento adicional.
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
  • O design multivariável reduz penetrações em tubulação, tubulação de impulso e sistemas de conexão para economizar custos.
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece a maior precisão da indústria em ambientes e aplicações extremas.
  • O software Engineering Assistant permite a configuração em dois passos simples.
  • A Ultra for Flow fornece leituras de vazão otimizadas com uma precisão de ± 0,04%.
  • Projetado com cálculos de vazão integrados para geração direta de relatórios de vazão mássica, energética ou volumétrica totalmente compensada.
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service
  • Sensor construction offers capabilities for severe service and high temperature applications (1500 °F / 815 °C)
  • Available with diverse material options to meet a wide range of process demands
  • Symmetrical sensor design allows for reverse flow measurements
  • Lightweight design at large line sizes provides a cost-effective primary element solution
  • Wide range of process mounting options provide significant mounting flexibility for many process applications

Documentação e desenhos

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S
Rosemount™ 585 Annubar™ Primary Element for Severe Service