Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051SMV and 1495 Orifice Plate

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S e placa de orifício 1495

Especificações

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus de 4 mA a 20 mA
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo, aço inoxidável banhado a ouro 316L SST
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE™, locais perigosos, consulte as especificações completas para ver a lista com todas as certificações
Rosemount™ 1495 Placa de orifício
Máx. Pressão de operação
ANSI B16.5 2500#
Faixa de temperatura do processo
-196 a 649 °C (-320 a 1.200 °F)
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 304/304L, aço inoxidável 316/316L, DIN 1.4571 (liga 316Ti), liga C-276, liga 400
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada

Características

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S
  • Mede múltiplas variáveis e as padroniza em um único número de modelo para proporcionar economia e agilidade no processo.
  • Reduz os custos ao eliminar a necessidade de usar transmissores empilhados e cabeamento adicional.
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
  • O design multivariável reduz penetrações em tubulação, tubulação de impulso e sistemas de conexão para economizar custos.
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece a maior precisão da indústria em ambientes e aplicações extremas.
  • O software Engineering Assistant permite a configuração em dois passos simples.
  • A Ultra for Flow fornece leituras de vazão otimizadas com uma precisão de ± 0,04%.
  • Projetado com cálculos de vazão integrados para geração direta de relatórios de vazão mássica, energética ou volumétrica totalmente compensada.
Rosemount™ 1495 Placa de orifício
  • Podem ser pedidos em diâmetros de linha variando de 50 a 60 mm (2 a 24 pol.) ou diâmetros personalizados para flexibilidade da aplicação
  • Fabricado para atender as normas AGA, ASME, ISO, API e DIN
  • Oferece configuração padrão de orifício concêntrico de borda quadrada em placas do tipo pá e universal.
  • Disponível em múltiplos tipos de material para atender condições desafiadoras de processo
  • Suporta aplicações de altas temperatura e pressão, oferecendo longa durabilidade

Documentação e desenhos

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S
Rosemount™ 1495 Placa de orifício