Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
O-Zgedney-P-ground-tite-4q-glt-ozg

Conectores impermeáveis de aterramento O-Z/Gedney™ Ground-Tite™ 4Q

Product Description

Os conectores impermeáveis de aterramento O-Z/Gedney™ Ground-Tite™ série 4Q possuem roscas NPT macho. Eles são usados para prender, aterrar e vedar conduítes metálicos flexíveis impermeáveis e conectar condutores de ligação externamente ao longo do conduíte impermeável. O design compacto com diâmetro reduzido resulta em um conector que oferece um pequeno raio de curvatura.

Características

  • Tipo aterramento positivo
  • O terminal de aterramento é fundido como uma parte integral da porca da prensa de ferro maleável. Proporciona capacidade de resistência a falhas em terreno elevado
  • Equipado com porca de travamento e anel de vedação KO
  • Impermeável/À prova de chuva/À prova de óleo/À prova de concreto
  • Listado na UL NEMA Tipo 4 quando instalado em uma entrada roscada NPT ou hub do conduíte listado na UL (tamanhos 1-1/4 pol. e maiores exigem vedante nas roscas)
  • Porcas de travamento de cunha de ligação são recomendadas em áreas classificadas. Consulte a série 101
  • A virola longa evita a retirada e ejeção do conduíte com curva fechada
  • Janelas de inspeção em virola para assegurar o acoplamento completo
Certificações e conformidades NEC/CEC
Adequado para o uso em: Classe I, Divisão 2, NEC 501.10(B)(4); Classe I, Zona 2, NEC 505.15(C)(2); Classe II, Divisão 1, NEC 502.10(A)(2)(2); Classe II, Divisão 2, NEC 502.10(B)(2); Classe III, Divisão 1, NEC 503.10(A)(3)(2); Classe III, Divisão 2, NEC 503.1
Materiais e acabamentos padrão
Porca e corpo de ferro maleável galvanizado de zinco. Virola de aço galvanizado de zinco.
Materiais opcionais
Disponível em galvanização mecânica ou a quente. Consulte as páginas do catálogo para mais detalhes. Entre em contato com o representante local para obter preços e disponibilidade

Documentação e desenhos