Medidor De Gravidade Específico Para Gás Micro Motion SGM
Medidor De Gravidade Específico Para Gás Micro Motion SGM
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Um medidor de gravidade específica de gás concebido para oferecer uma medição de resposta rápida e direta da gravidade específica de gás, peso molecular e densidade relativa.
1,2 a 7,0 bar absoluta a 20 °C (17 a 101 psi absoluta a 68 °F)
Pressão de suprimento
•Mínima: 1,4 barA (20 psia) •Máxima: 12 barA (174 psia)
Faixa de temperatura
•–18 °C a +50 °C (–0 °F a +122 °F)
Materiais
•Revestimento interior:aço inoxidável 416 •Invólucro de sensor: aço inoxidável 316L •Câmara de referência:Liga de alumínio
Display local (opcional)
•Tela LCD segmentada de duas linhas. •Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização. •Adequado para operação em área classificada. •Controles de switches ópticos para configuração e exibição em áreas classificadas. •Lente de vidro. •O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do display
•Visualizar variáveis do processo •Visualizar e aceitar os alertas •Configurar mA e as saídas do RS-485 •Suporta a Verificação de densidade conhecida (KDV). •Suporta vários idiomas
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção Interface de material eletrônico): •Uma ou duas saídas de 4–20 mA acionada externamente (passiva) •O canal A tem 4–20 mA + HART •O canal B tem 4–20 mA •Uma saída TPS (Time Period Signal) acionada externamente (passiva) •Uma saída discreta acionada externamente (passiva) •Uma saída Modbus/RS-485
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis: •ATEX •CSA C-US •IECEx (Comissão eletrotécnica internacional)
Meça de maneira rápida e direta a gravidade específica de gás, peso molecular, densidade relativa e básica
Calcule simultaneamente até quatro curvas de pureza de gás para suportar cada ciclo de operação do gerador resfriado por hidrogênio
Purgue sem a necessidade de reconfigurar ou recalibrar
Veja saídas multivariáveis, incluindo pureza de hidrogênio, valor calórico/BTU, índice de Wobbe e vazão mássica ou volumétrica padrão
Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
Verifique rapidamente a integridade e o status do medidor usando diagnósticos internos avançados
Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.