Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Micro Motion-GLANDNPTSSF

Prensa-Cabo; 13 Mm Npt Eexd 17/2700 Aço Inox Micro Motion GLANDNPTSSF

Product Description

Prensa-cabo de aço inoxidável com rosca de 12 mm NPT para transmissores 1700/2700 e 2400 com aprovações EExd

Compatibility
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Micro Motion 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Documentação e desenhos