Micro Motion-GDM

Medidor De Densidade De Gás Micro Motion GDM, Ni-Span C E Aço Inoxidável 316L

Product Description

Um medidor fiscal de densidade de gás com liga Ni-Span-C e aço inoxidável 316L para medição de precisão elevada, concentração e densidade de gás.

Faixa de densidade
1–400 kg/m3(0,001–0,4 g/cm3)
Precisão

 •Argônio: ±0,1% da leitura
 •Nitrogênio: ±0,1% da leitura
 •Gás natural, etileno: ±0,15% da leitura
Pressão máxima de operação
250 bar (3625 psi)
Faixa de temperatura

 •Revestimento interior:AMS 5643K
 •Invólucro do sensor: aço inoxidável 316L
Materiais

 •Revestimento interior:AMS 5643K
 •Invólucro do sensor:aço inoxidável 316L
Display local (opcional)

 •Tela LCD segmentada de duas linhas.
 •Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização.
 •Adequado para operação em área classificada.
 •Controles de switches ópticos para configuração e exibição em áreas classificadas.
 •Lente de vidro.
 •O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do display

 •Visualizar variáveis do processo
 •Visualizar e aceitar os alertas
 •Configurar mA e as saídas do RS-485
 •Suporta Verificação de densidade conhecida (KDV)
 •Suporta vários idiomas
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção Interface de material eletrônico):
 •Uma ou duas saídas de 4–20 mA acionada externamente (passiva)
 •O canal A tem 4–20 mA + HART
 •O canal B tem 4–20 mA
 •Uma saída TPS (Time Period Signal) acionada externamente (passiva)
 •Uma saída discreta acionada externamente (passiva)
 •Uma saída Modbus/RS-485
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis:
 •ATEX
 •CSA C-US
 •IECEx

Características

  • Confie na medição de densidade de gás direta e de resposta rápida, compatível com AGA 3 e ISO 5167
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Verifique rapidamente a integridade e o status do medidor usando diagnósticos internos avançados
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documentação e desenhos