Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-CNG050S

Medidor Micro Motion CNG050S Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Pressão

Product Description

Um medidor de fluxo Coriolis de alta pressão de aço inoxidável 316L para aplicações de gás natural comprimido (CNG).

Produtos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
CNG050S
2500
CNG050S
1500
CNG050S
2700
CNG050S
1700
Precisão da batelada
±0,50% de taxa
Repetibilidade
±0,25% de taxa
Pressão máxima de trabalho do medidor
5.000 psig (345 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Software do transmissor:
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, entrada/saída discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus

Características

  • Satisfaça as necessidades de veículos dispensadores de serviço leve e pesado com uma solução específica de medidor único
  • Usado com a maioria dos fluidos com construção em aço inoxidável 316L disponível
  • Escolha entre uma ampla gama de opções de transmissores, incluindo conexão direta, para acomodar os requisitos de design do dispensador
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D, Classe II, Div. 1, grupos E, F e G), ATEX, NEPSI, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Economize tempo com um desenho compacto sem peças móveis e sem a necessidade de montagem especial ou condicionamento de vazão
  • Confie na certificação aprovada de transferência de custódia

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-7 of 7 results for Parts & Accessories
:
Conjunto de processadores centrais padrão Micro Motion™ modelo 700
Tipo de produto
Peças de reposição
Compatibilidade
Família
Vazão – Coriolis
disponibilidade
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Peças de reposição
Vazão – Coriolis
Kit de barreira Micro Motion™ para conexão direta com aprovações CSA – instruções em inglês
Tipo de produto
Peças de reposição
Compatibilidade
Família
Vazão – Coriolis
disponibilidade
Tipo de produto
Compatibilidade
Família
Peças de reposição
Vazão – Coriolis