Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.

Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3700, montagem remota em campo

Com funções combinadas do transmissor Coriolis e recursos de PLC, a série 3000 é construída para soluções voltadas para a indústria, incluindo cálculo de óleo líquido, densidade melhorada, transferência de custódia e soluções marítimas de abastecimento de combustível (bunkering).

Leia mais...

Produtos

Search
1-23 de 117 resultados para Products
CMF010M
3700
F050S
3700
H025S
3700
CMF300B
3700
CMFS007M
3700
HPC015N
3700
CMF300L
3700
CMF050H
3700
F025B
3700
H050S
3700
F050H
3700
CMF300M
3700
CMFS015M
3700
F200S
3700
CMFS010M
3700
T075T
3700
F300S
3700
H200S
3700
CMF025H
3700
R025S
3700
CMF025M
3700
CMF010L
3700
CMFS150M
3700
1
1 2 3 4 5 6
Variáveis de saída
  • Vazão mássica e volumétrica
  • Conteúdo líquido e vazão de produto
  • Temperatura
  • Densidade
  • Concentração
Display local
Painel multilinha em LCD
  • LCD iluminado, 128 x 128 pixels, bitmap
  • Contraste ajustável
  • Lentes acrílicas antirreflexo e resistentes a produtos químicos
  • Botões de pressão grandes com retorno tátil
  • Teclas de função definidas pelo software
Potência
Opção CA:
  • 85 a 265 VCA
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Ele está de acordo com as diretrizes europeias de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão IEC 61010-1 e instalação (sobretensão) com categoria II, grau de poluição 2 opção CC:
  • 18 a 30 VCC
  • 18 watts geralmente, 25 watts no máximo
    Sinais de entrada/saída
    • Dois 4–20 mA ativos
    • Três saídas discretas
    • Uma saída de frequência com 2 fios
    • Uma entrada de frequência com 2 fios
    • Duas entradas discretas temporárias
    HART/WirelessHART
    O sinal Bell 202 é sobreposto à saída primária em miliamperes
    Opções de montagem
    Montagem remota em campo
    Tipos de aplicação
    • Controlador de batelada
    • Transferência de custódia
    • Vazão de duas fases/gás incorporado
    • Verificação do medidor
    Aprovações para áreas perigosas
    • UL
    • CSA:
    • ATEX
    • NEPSI

    Características

    • Reduza os custos de mão de obra, manutenção e operação da sua planta com as funções do transmissor e recursos do PLC
    • Aumente a eficiência, acelere o desempenho e melhore a qualidade do produto
    • Elimine a necessidade de ferramentas externas com recursos completos de configuração
    • Melhore a interação com um display grande e programável e alarmes descritivos para configuração, controle e operação fáceis
    • Maximize a consistência do processo e o tempo de atividade com a tecnologia MVD, que acelera a resposta e permite a medição multivariada

    Documentação e desenhos

    Peças e acessórios

    Search
    1-10 of 11 results for Parts & Accessories
    :
    Comparar
    Comparar
    Comparar
    Comparar
    Comparar
    Comparar
    Conjunto de processadores centrais padrão Micro Motion™ modelo 700
    Tipo de produto
    Peças de reposição
    Compatibilidade
    Família
    Vazão – Coriolis
    disponibilidade
    Tipo de produto
    Compatibilidade
    Família
    Peças de reposição
    Vazão – Coriolis
    Conjunto de processadores centrais aprimorados Micro Motion™ modelo 800
    Tipo de produto
    Peças de reposição
    Compatibilidade
    Família
    Vazão – Coriolis
    disponibilidade
    Tipo de produto
    Compatibilidade
    Família
    Peças de reposição
    Vazão – Coriolis