Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-3500

Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3500, bastidor remoto/montagem em painel

Product Description

Com funções combinadas do transmissor Coriolis e recursos de PLC, a série 3000 é construída para soluções voltadas para a indústria, incluindo cálculo de óleo líquido, densidade melhorada, transferência de custódia e soluções marítimas de abastecimento de combustível (bunkering).

Produtos

Search
1-23 de 115 resultados para Products
F050A
3500
H050F
3500
H200F
3500
F050H
3500
R025P
3500
CMFS100P
3500
CMFS050P
3500
CMF300H
3500
R300S
3500
CMF400B
3500
T100T
3500
F200H
3500
CMF300M
3500
CMFS025P
3500
CMFHC2A
3500
CMF200M
3500
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
3500
F100P
3500
CMFS025H
3500
T075T
3500
T075F
3500
CMF050H
3500
CMF350P
3500
Variáveis de saída
  • Vazão mássica e volumétrica
  • Conteúdo líquido e vazão de produto
  • Temperatura
  • Densidade
  • Concentração
Display local
Painel multilinha em LCD
  • LCD iluminado, 128 x 128 pixels, bitmap
  • Contraste ajustável
  • Lentes acrílicas antirreflexo e resistentes a produtos químicos
  • Botões de pressão grandes com retorno tátil
  • Teclas de função definidas pelo software
Potência
Opção CA:
  • 85 a 265 VCA
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Ele está de acordo com as diretrizes europeias de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão IEC 61010-1 e instalação (sobretensão) com categoria II, grau de poluição 2 opção CC:
  • 18 a 30 VCC
  • 18 watts geralmente, 25 watts no máximo
    Sinais de entrada/saída
    • Dois 4–20 mA ativos
    • Três saídas discretas
    • Uma saída de frequência com 2 fios
    • Uma entrada de frequência com 2 fios
    • Duas entradas discretas temporárias
    HART/WirelessHART
    O sinal Bell 202 é sobreposto à saída primária em miliamperes
    Opções de montagem
    Trilho DIN ou montagem em painel na sala de controle
    Tipos de aplicação
    • Controlador de batelada
    • Transferência de custódia
    • Vazão bifásica/gás entranhado
    • Verificação do medidor
    Aprovações para áreas perigosas
    Adequado somente para áreas não perigosas

    Características

    • Reduza os custos de mão de obra, manutenção e operação da sua planta com as funções do transmissor e recursos do PLC
    • Aumente a eficiência, acelere o desempenho e melhore a qualidade do produto
    • Elimine a necessidade de ferramentas externas com recursos completos de configuração
    • Melhore a interação com um display grande e programável e alarmes descritivos para configuração, controle e operação fáceis
    • Maximize a consistência do processo e o tempo de atividade com a tecnologia MVD, que acelera a resposta e permite a medição multivariada

    Documentação e desenhos

    Peças e acessórios

    Search
    1-10 of 10 results for Parts & Accessories
    :
    Conjunto de processadores centrais padrão Micro Motion™ modelo 700
    Tipo de medição
    Flow Measurement
    Tipo de produto
    Peças de reposição
    Família
    Vazão – Coriolis
    Compatibilidade
    disponibilidade
    Tipo de medição
    Tipo de produto
    Família
    Compatibilidade
    Flow Measurement
    Peças de reposição
    Vazão – Coriolis
    Conjunto de processadores centrais aprimorados Micro Motion™ modelo 800
    Tipo de medição
    Flow Measurement
    Tipo de produto
    Peças de reposição
    Família
    Vazão – Coriolis
    Compatibilidade
    disponibilidade
    Tipo de medição
    Tipo de produto
    Família
    Compatibilidade
    Flow Measurement
    Peças de reposição
    Vazão – Coriolis