Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.

Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700

Transmissor de Vazão Coriolis da Micromotion Modelo 1700, invólucro em aluminio, utilizado em sistemas de medição de vazão.

Leia mais...

Produtos

Search
1-23 de 123 resultados para Products
CMF050M
1700
H300F
1700
CMF300B
1700
CMFS150M
1700
F050B
1700
CMFHC2Y
1700
F050S
1700
CMF400A
1700
CMFS150H
1700
CMFS100M
1700
H300S
1700
H100S
1700
CMF050L
1700
CMF400B
1700
F025P
1700
F050A
1700
T100F
1700
H050S
1700
CMF200A
1700
CMF300L
1700
CMF400H
1700
T075F
1700
CMFS040M
1700
1
1 2 3 4 5 6
Variáveis de saída

 •Vazão mássica
 •Vazão volumétrica
Display local
Interface do usuário padrão com painel LCD com 2 linhas
 •Dois switches ópticos para operação local
 •Opções de lentes em vidro ou plástico
Alimentação
A entrada de CA/CC de comutação automática reconhece automaticamente a tensão da fonte de alimentação
 •85 a 265 Vca, 50/60 Hz, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •18 a 100 Vcc, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •Cumpre as diretrizes de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão EN 61010-1 (IEC 61010-1) com emenda 2 e instalação (sobretensão) Categoria II, Grau de Poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída 4–20 mA ativa
 •Uma saída de frequência ativa
 •A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
HART

 •O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem
Montagem em campo
 •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H
 •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação

 •Controle contínuo do processo
 •Vazão bifásica/gás incorporado
 •Verificação do medidor
 •Certificação SIS
Aprovação para áreas classificadas

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

  • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
  • Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
  • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
  • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
  • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ
  • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
  • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 16 results for Parts & Accessories
:
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar
Placa de terminais remota de 9 fios Micro Motion RMT9WTERMASSY
Tipo de produto
Peças de reposição
Família
Vazão – Coriolis
Compatibilidade
disponibilidade
Tipo de produto
Família
Compatibilidade
Peças de reposição
Vazão – Coriolis
Comparar
Comparar
Conjunto de processadores centrais padrão Micro Motion™ modelo 700
Tipo de produto
Peças de reposição
Família
Vazão – Coriolis
Compatibilidade
disponibilidade
Tipo de produto
Família
Compatibilidade
Peças de reposição
Vazão – Coriolis
Comparar