Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-R300S Sensor and 1600 Transmitter

Medidor Coriolis Micro Motion™ Série R composto por sensor R300S e transmissor 1600

Especificações

Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™
Mostrador/Interface
Display luminoso com
controles mecânicos de quatro botões
LED de status do medidor de vazão
Aceita os idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês
Fonte de alimentação
Alimentação via Ethernet disponível na versão Ethernet
o PoE PD classe 3 está em conformidade com IEEE 802.3at e 802.3af
18 a 100 VCC, 6 watts típico, 11 watts máximo
Em conformidade com a Diretiva de baixa tensão 2014/35/UE, de acordo com a IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Sobretensão categoria II, grau de poluição 2
Entrada CA/CC de comutação automática, reconhece automaticamente a tensão de alimentação, disponível nas versões HART® e Modbus.
85 a 240 VCA 50/60 Hz, 3,5 watts típico, 8 watts no máximo
18 a 100 VCC, 3,5 watts típico, 8 watts no máximo
Porta de serviço universal
O projeto da porta de serviço universal permite a configuração e a transferência de dados usando um terminal USB-C padrão
Versão Ethernet
Uma porta Ethernet é compatível com EtherNet/Ip e Modbus TCP, tudo em um único dispositivo
Canal adicional incluído configurável para saída de mA, saída de pulso ou saída discreta
Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção para versão do
HART®
HART® é compatível com comunicação HART® completa
Canal adicional incluído configurável para saída de pulso ou saída discreta
Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
Versão Modbus
O suporte Modbus é implementado na camada física do RS-485
Canal adicional incluído configurável para saída de pulso ou saída discreta
Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
Montagem
Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável higiênico de montagem em campo
Montado integralmente em qualquer sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS, CMF e HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC
Montado remotamente em qualquer sensor ELITE Coriolis da Micro Motion de 9 fios da série F, série H, série R, série T ou série HPC (somente alumínio)
Tipos de aplicação
Smart Meter Verification Professional
Controle de batelada discreta
Opção de medição de petróleo e correção com IA
Medição de concentração
Medição avançada de fase para remediação de vazão bifásica
Enchimento e dosagem
Certificações/aprovações
Aprovações para áreas classificadas
Classe I, Div. 2
Zona 2

Características

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
  • Obtenha uma vazão de mássica líquida básica de alto desempenho e medição de vazão volumétrica em um design compacto
  • Aumente a flexilidade com uma construção em aço inoxidável 316L disponível, compatível com a maioria dos fluidos
  • Corte os custos com um transmissor integral que fornece uma arquitetura única de variável de vazão
  • Escolha entre as opções robustas do transmissor, incluindo:  invólucro de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67, e NAMUR
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem peças móveis que usar ou substituir
  • Instale virtualmente e em qualquer lugar com um design compacto
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™
  • Obtenha facilidade de instalação, integração, monitoramento remoto e conectividade com recursos Ethernet/IP e Power Over Ethernet (PoE), bem como comunicação HART® ou Modbus.
  • Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
  • Verifique a condição do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
  • Garanta a qualidade do produto com recursos de software avançados licenciáveis, como medição de concentração e medição avançada de fase
  • O display gráfico aceita oito idiomas e pode ser girado usando a rotação integrada do software

Documentação e desenhos

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™