Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1700 Transmitter

Medidor Coriolis G025M Micro Motion™, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L e transmissor 1700

Especificações

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão), ±0,15% da taxa (opcional), ±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
0,125% da taxa (padrão), 0,075% da taxa (opcional), 0,05% da taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão), ±0,15% da taxa (opcional), ±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
0,125% da taxa (padrão), 0,075% da taxa (opcional), 0,05% da taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
0,25% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
1.450 psig (100 barg)
Certificações/aprovações
CSA
IECEx
ATEX
Proteção contra infiltração (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 e SIL3
Efeitos da EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
Variáveis de saída

 •Vazão mássica
 •Vazão volumétrica
Display local
Interface do usuário padrão com painel LCD com 2 linhas
 •Dois switches ópticos para operação local
 •Opções de lentes em vidro ou plástico
Alimentação
A entrada de CA/CC de comutação automática reconhece automaticamente a tensão da fonte de alimentação
 •85 a 265 Vca, 50/60 Hz, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •18 a 100 Vcc, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •Cumpre as diretrizes de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão EN 61010-1 (IEC 61010-1) com emenda 2 e instalação (sobretensão) Categoria II, Grau de Poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída 4–20 mA ativa
 •Uma saída de frequência ativa
 •A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
HART

 •O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem
Montagem em campo
 •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H
 •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação

 •Controle contínuo do processo
 •Vazão bifásica/gás incorporado
 •Verificação do medidor
 •Certificação SIS
Aprovação para áreas classificadas

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
  • Pegada ultracompacta para se encaixar onde o espaço é limitado
  • Etiquetagem gravada a laser para durabilidade em ambientes desafiadores
  • Conectividade ampla e facilidade de uso com componentes eletrônicos Micro Motion
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Smart Meter Verification
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
  • Facilidade de seleção e configuração com as ferramentas MyEmerson
  • Design leve para facilidade de manuseio e instalações móveis
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
  • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
  • Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
  • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
  • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
  • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ
  • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
  • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700