Medidor Coriolis G025M Micro Motion™, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L e transmissor 1500

Especificações

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão), ±0,15% da taxa (opcional), ±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
0,125% da taxa (padrão), 0,075% da taxa (opcional), 0,05% da taxa (opcional)
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão), ±0,15% da taxa (opcional), ±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
0,125% da taxa (padrão), 0,075% da taxa (opcional), 0,05% da taxa (opcional)
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
0,25% da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
1.450 psig (100 barg)
Certificações/aprovações
CSA
IECEx
ATEX
Proteção contra infiltração (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 e SIL3
Efeitos da EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Size
CL150 flange: 8.05" (20.4 cm)
Weight
CL150 flange: 8 lb (3.6 kg)
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
Saídas disponíveis:
Modelo 1500: para aplicações que exigem uma variável de vazão (em miliamperes) e uma saída de frequência/pulso
Modelo 2500: para aplicações que exigem monitoramento simultâneo de múltiplas variáveis de vazão em combinações selecionadas de saídas (miliamperes)
Invólucro:
Poliamida PA 6.6
Energia

•VDC mínimo de 19,2 a 28,8
•6,3 watts
•Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

•Uma saída ativa de 4–20 mA
•Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 fica sobreposto na saída primária de miliampères
Opções de montagem
Apenas sala de controle de montagem remota
•Montado em um trilho de 35 mm
•O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

•Controle de processo contínuo
•Fluxo de duas fases/gás suspenso
•Preenchimento e dosagem
•Verificação do medidor
Aprovações classificadas
Adequado apenas para ambientes que não apresentam riscos

Características

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
  • Pegada ultracompacta para se encaixar onde o espaço é limitado
  • Etiquetagem gravada a laser para durabilidade em ambientes desafiadores
  • Conectividade ampla e facilidade de uso com componentes eletrônicos Micro Motion
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Smart Meter Verification
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
  • Facilidade de seleção e configuração com as ferramentas MyEmerson
  • Design leve para facilidade de manuseio e instalações móveis
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis Micro Motion™ G025M, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500