Micro Motion-K-FT-TA050T-5700

Micro Motion Ta-Series Coriolis Meter Consisting of TA050T Sensor and 5700 Transmitter

Especificações

Medidor Coriolis série TA050T Micro Motion, 1/2 pol. (DN15), Tântalo
Precisão da vazão mássica (líquido)
±0,10% ± (estabilidade zero/vazão) x 100%
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% ± [½ (zero stability/flow rate) × 100] % da taxa
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,10% ± (estabilidade zero/vazão) x 100%
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% ± [½ (zero stability/flow rate) × 100] % da taxa
Precisão da densidade (líquido)
±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Precisão da temperatura
±1,5 °C ±0,5% da leitura
Pressão de trabalho máxima do sensor
852 psig (59 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
  • CSA
  • CSA C-US
  • IECEx
  • ATEX
  • Efeitos do EMC
  • Transmissor 5700 da Micro Motion de montagem no campo
    Display local
    • Display gráfico com luz de fundo
    • Controlador óptico com quatro botões
    • LED de status de medidor de vazão
    • Compatível com os idiomas inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês e japonês.
    Energia
    • A entrada AC/DC de comutação automática reconhece a tensão da fonte de alimentação automaticamente
    • 85 VCA a 2405 VCA, 50/60 Hz, 6 W típico, 11 W máximo
    • 18 VCC a 100 VCC, 6 W típico, 11 W máximo
    • Em cumprimento com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC do IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; categoria II de sobretensão, grau de poluição 2
    Porta de serviço universal
    O projeto da porta de serviço universal permite a conexão e a transferência de dados por meio de equipamentos padrão e prontamente disponíveis.
    Versão de E/S configurável
    Até cinco canais licenciáveis com as seguintes configurações possíveis:
    • 1 a 3 saídas de 4 mA a 20 mA
    • 1 a 3 saídas de pulso
    • 1 a 3 saídas discretas
    • 1 a 2 entradas discretas
    • 1 entrada em mA
    • 1 Modbus/RS-485
    Canal A: mA/HART
    Canal B: mA/FO/DO
    Canal C: mA/FO/DO/DI
    Canal D: Entrada em mA/FO/DO/DI
    Canal E: Modbus RS-485
    Protocolo de comunicação
    WirelessHART
    • WirelessHART disponível com o adaptador THUM Smart Wireless 775.
    Versão do FOUNDATION Fieldbus
    • Canal FOUNDATION Fieldbus
    • Saída em mA
    • Saída de pulso
    Versão PROFIBUS-PA
    • Canal PROFIBUS-PA
    • Saída IS em mA
    • Saída IS de pulso
    Opção de display de Wi-Fi:
    A opção de display de Wi-Fi habilita a comunicação wireless ponto a ponto para configurar e caracterizar o medidor, fazer download de arquivos históricos e executar o Smart Meter Verification para fins de resolução de problemas. Disponível apenas para a versão de configuração de E/S do 5700.
    Versão intrinsicamente segura
    Até quatro canais IS licenciáveis com as seguintes configurações:
    • Canal A: mA/HART
    • Canal B: mA
    • Canal C: mA/FO
    • Canal D: FO
    • Canal E: Não usado
    Dispositivo com certificação SIL disponível – Usa uma malha de leitura interna para verificar a saída em miliamperes
    Versão Ethernet
  • Portas Ethernet duplas compatíveis com EtherNet/IP, Modbus TCP e PROFINET, tudo em um único dispositivo
  • Canal adicional incluído e configurável para saída em mA, saída de pulso, saída discreta ou entrada discreta
  • Conexões rápidas M12 pré-instaladas disponíveis como opção
  • Opções de montagem
    • Opções de invólucro de alumínio e aço inoxidável de montagem em campo
    • Montado integralmente em um sensor ELITE Coriolis da Micro Motion (CMFS), série F, H, R ou T (somente alumínio)
    • Montado remotamente em qualquer sensor ELITE® Coriolis da Micro Motion de 4 ou 9 fios, série F, H, R ou T (versões em alumínio e aço inoxidável)
    Tipos de aplicação
    • Smart Meter Verification Professional
    • Controle discreto de batelada
    • Opção de correção de API e medição de petróleo
    • Medição de concentração
    • Medição de fase avançada para correção de vazão de duas fases
    • Linearização por peça para aplicações de gás
    Certificados/aprovações
    Aprovações para áreas classificadas
    • Classe I, Div. 1
    • Classe I, Div. 2
    • Zona 1
    • Zona 2
    Certificação SIL/SIS
    • As versões intrinsicamente seguras e de E/S configurável do 5700 são certificadas para aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508. Consulte o manual de segurança nos manuais do documento e na seção de guias.

    Características

    Medidor Coriolis série TA050T Micro Motion, 1/2 pol. (DN15), Tântalo
    • Obtenha medições de densidade e vazão de volumétrica mássica altamente precisas em aplicações que exigem que os componentes em contato com o processo sejam em tântalo
    • Escolha entre sete tamanhos de linha diferentes
    • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos de processo e medidores com histórico e registro integrados.
    • Oferecido exclusivamente com o transmissor 5700 de 9 fios
    • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
    Transmissor 5700 da Micro Motion de montagem no campo
    • Realize instalações rápidas e flexíveis com arquitetura e conexões Ethernet nativas
    • Obtenha a melhor resposta nas aplicações mais desafiadoras, como a validação, enchimento, dosagem e batelada do medidor
    • Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
    • Monitore mais medições do processo com disponibilidade de até 5 canais de E/S completamente configuráveis
    • Verifique a condição operativa do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
    • Confirme facilmente a calibração quando for necessário zerar novamente o medidor com a verificação de zero
    • Melhore o controle do processo com indicação em tempo real dos eventos de vazão multifásica
    • Minimize o tempo e o conhecimento necessários para instalar e operar o medidor de vazão

    Documentação e desenhos

    Medidor Coriolis série TA050T Micro Motion, 1/2 pol. (DN15), Tântalo
    Transmissor 5700 da Micro Motion de montagem no campo