Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Micro Motion-K-FT-R300S-3700

Medidor Coriolis série R Micro Motion composto por sensor R300S e transmissor 3700

Especificações

Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3700, montagem remota em campo
Variáveis de saída
  • Vazão mássica e volumétrica
  • Conteúdo líquido e vazão de produto
  • Temperatura
  • Densidade
  • Concentração
Display local
Painel multilinha em LCD
  • LCD iluminado, 128 x 128 pixels, bitmap
  • Contraste ajustável
  • Lentes acrílicas antirreflexo e resistentes a produtos químicos
  • Botões de pressão grandes com retorno tátil
  • Teclas de função definidas pelo software
Potência
Opção CA:
  • 85 a 265 VCA
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Ele está de acordo com as diretrizes europeias de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão IEC 61010-1 e instalação (sobretensão) com categoria II, grau de poluição 2 opção CC:
  • 18 a 30 VCC
  • 18 watts geralmente, 25 watts no máximo
    Sinais de entrada/saída
    • Dois 4–20 mA ativos
    • Três saídas discretas
    • Uma saída de frequência com 2 fios
    • Uma entrada de frequência com 2 fios
    • Duas entradas discretas temporárias
    HART/WirelessHART
    O sinal Bell 202 é sobreposto à saída primária em miliamperes
    Opções de montagem
    Montagem remota em campo
    Tipos de aplicação
    • Controlador de batelada
    • Transferência de custódia
    • Vazão de duas fases/gás incorporado
    • Verificação do medidor
    Aprovações para áreas perigosas
    • UL
    • CSA:
    • ATEX
    • NEPSI

    Características

    Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
    • Obtenha uma vazão de mássica líquida básica de alto desempenho e medição de vazão volumétrica em um design compacto
    • Aumente a flexilidade com uma construção em aço inoxidável 316L disponível, compatível com a maioria dos fluidos
    • Corte os custos com um transmissor integral que fornece uma arquitetura única de variável de vazão
    • Escolha entre as opções robustas do transmissor, incluindo:  invólucro de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
    • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67, e NAMUR
    • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem peças móveis que usar ou substituir
    • Instale virtualmente e em qualquer lugar com um design compacto
    Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3700, montagem remota em campo
    • Reduza os custos de mão de obra, manutenção e operação da sua planta com as funções do transmissor e recursos do PLC
    • Aumente a eficiência, acelere o desempenho e melhore a qualidade do produto
    • Elimine a necessidade de ferramentas externas com recursos completos de configuração
    • Melhore a interação com um display grande e programável e alarmes descritivos para configuração, controle e operação fáceis
    • Maximize a consistência do processo e o tempo de atividade com a tecnologia MVD, que acelera a resposta e permite a medição multivariada

    Documentação e desenhos

    Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
    Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3700, montagem remota em campo