Micro Motion-K-FT-R300S-1700

Medidor Coriolis série R Micro Motion composto por sensor R300S e transmissor 1700

Especificações

Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
Variáveis de saída

 •Vazão mássica
 •Vazão volumétrica
Display local
Interface do usuário padrão com painel LCD com 2 linhas
 •Dois switches ópticos para operação local
 •Opções de lentes em vidro ou plástico
Alimentação
A entrada de CA/CC de comutação automática reconhece automaticamente a tensão da fonte de alimentação
 •85 a 265 Vca, 50/60 Hz, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •18 a 100 Vcc, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •Cumpre as diretrizes de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão EN 61010-1 (IEC 61010-1) com emenda 2 e instalação (sobretensão) Categoria II, Grau de Poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída 4–20 mA ativa
 •Uma saída de frequência ativa
 •A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
HART

 •O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem
Montagem em campo
 •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H
 •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação

 •Controle contínuo do processo
 •Vazão bifásica/gás incorporado
 •Verificação do medidor
 •Certificação SIS
Aprovação para áreas classificadas

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
  • Obtenha uma vazão de mássica líquida básica de alto desempenho e medição de vazão volumétrica em um design compacto
  • Aumente a flexilidade com uma construção em aço inoxidável 316L disponível, compatível com a maioria dos fluidos
  • Corte os custos com um transmissor integral que fornece uma arquitetura única de variável de vazão
  • Escolha entre as opções robustas do transmissor, incluindo:  invólucro de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67, e NAMUR
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem peças móveis que usar ou substituir
  • Instale virtualmente e em qualquer lugar com um design compacto
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
  • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
  • Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
  • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
  • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
  • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ
  • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
  • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

Documentação e desenhos

Medidores R025P Coriolis Micro Motion, 1/4 pol. (DN6), aço inoxidável 316L, alta pressão
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700