Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-CNG050S-1700

O medidor Coriolis de Micro Motion da CNG consiste em um sensor CNG050S e um transmissor 1700

Especificações

Medidor Micro Motion CNG050S Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Pressão
Precisão da batelada
±0,50% de taxa
Repetibilidade
±0,25% de taxa
Pressão máxima de trabalho do medidor
5.000 psig (345 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Software do transmissor:
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, entrada/saída discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
Variáveis de saída

 •Vazão mássica
 •Vazão volumétrica
Display local
Interface do usuário padrão com painel LCD com 2 linhas
 •Dois switches ópticos para operação local
 •Opções de lentes em vidro ou plástico
Alimentação
A entrada de CA/CC de comutação automática reconhece automaticamente a tensão da fonte de alimentação
 •85 a 265 Vca, 50/60 Hz, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •18 a 100 Vcc, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •Cumpre as diretrizes de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão EN 61010-1 (IEC 61010-1) com emenda 2 e instalação (sobretensão) Categoria II, Grau de Poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída 4–20 mA ativa
 •Uma saída de frequência ativa
 •A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
HART

 •O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem
Montagem em campo
 •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H
 •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação

 •Controle contínuo do processo
 •Vazão bifásica/gás incorporado
 •Verificação do medidor
 •Certificação SIS
Aprovação para áreas classificadas

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

Medidor Micro Motion CNG050S Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Pressão
  • Satisfaça as necessidades de veículos dispensadores de serviço leve e pesado com uma solução específica de medidor único
  • Usado com a maioria dos fluidos com construção em aço inoxidável 316L disponível
  • Escolha entre uma ampla gama de opções de transmissores, incluindo conexão direta, para acomodar os requisitos de design do dispensador
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D, Classe II, Div. 1, grupos E, F e G), ATEX, NEPSI, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Economize tempo com um desenho compacto sem peças móveis e sem a necessidade de montagem especial ou condicionamento de vazão
  • Confie na certificação aprovada de transferência de custódia
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
  • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
  • Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
  • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
  • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
  • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ
  • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
  • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

Documentação e desenhos

Medidor Micro Motion CNG050S Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Pressão
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700