Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-CNG050S-1500

O medidor Coriolis de Micro Motion da CNG consiste em um sensor CNG050S e um transmissor 1500

Especificações

Medidor Micro Motion CNG050S Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Pressão
Precisão da batelada
±0,50% de taxa
Repetibilidade
±0,25% de taxa
Pressão máxima de trabalho do medidor
5.000 psig (345 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Software do transmissor:
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, entrada/saída discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
Saídas disponíveis:
Modelo 1500: para aplicações que exigem uma variável de vazão (em miliamperes) e uma saída de frequência/pulso
Modelo 2500: para aplicações que exigem monitoramento simultâneo de múltiplas variáveis de vazão em combinações selecionadas de saídas (miliamperes)
Invólucro:
Poliamida PA 6.6
Energia

•VDC mínimo de 19,2 a 28,8
•6,3 watts
•Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

•Uma saída ativa de 4–20 mA
•Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 fica sobreposto na saída primária de miliampères
Opções de montagem
Apenas sala de controle de montagem remota
•Montado em um trilho de 35 mm
•O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

•Controle de processo contínuo
•Fluxo de duas fases/gás suspenso
•Preenchimento e dosagem
•Verificação do medidor
Aprovações classificadas
Adequado apenas para ambientes que não apresentam riscos

Características

Medidor Micro Motion CNG050S Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Pressão
  • Satisfaça as necessidades de veículos dispensadores de serviço leve e pesado com uma solução específica de medidor único
  • Usado com a maioria dos fluidos com construção em aço inoxidável 316L disponível
  • Escolha entre uma ampla gama de opções de transmissores, incluindo conexão direta, para acomodar os requisitos de design do dispensador
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D, Classe II, Div. 1, grupos E, F e G), ATEX, NEPSI, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Economize tempo com um desenho compacto sem peças móveis e sem a necessidade de montagem especial ou condicionamento de vazão
  • Confie na certificação aprovada de transferência de custódia
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidor Micro Motion CNG050S Coriolis, 13 Mm (1/2 Pol.) (DN15), Aço Inoxidável 316L, Alta Pressão
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500