O medidor Coriolis de Micro Motion da ELITE consiste em um sensor CMFS150M e um transmissor 2400S
O medidor Coriolis de Micro Motion da ELITE consiste em um sensor CMFS150M e um transmissor 2400S
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Proteção contra infiltração •Efeitos do EMC
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássica Vazão/conteúdo de produto líquido Temperatura Densidade Concentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas Dois clipes para conexões HART/Bell 202 (requer a remoção da tampa da caixa do transmissor) Dois botões de membrana para operação local (requer a remoção da tampa do invólucro do transmissor) Opções de lente ou lentes plásticas
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação 85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 4 Watts típico, 7 Watts máximo 18 a 100 VCC, 4 Watts típico, 7 Watts máximo Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída (opção de saída analógica)
Canal A: Uma saída ativa de 4 a 20 mA Não intrinsecamente seguroCanal B (configurável), um de: Uma saída de frequência ativa ou passiva Uma saída discreta ativa ou passiva Uma entrada discreta ativa ou passiva
Sinais de entrada/saída (opção PROFIBUS-DP)
Sinal digital de 2 vias PROFIBUS-DP
Sinais de entrada/saída (opção DeviceNet)
Sinal digital de 2 vias DeviceNet (agora obsoleto)
HART
O sinal Bell 202 está superimposto na saída primária em miliampere A comunicação HART não esta disponível nas versões de transmissor PROFIBUS-DP e DeviceNet
Opções de montagem
Montagem em campo, integral com sensor
Tipos de aplicação
Controle contínuo do processo Vazão de duas fases/gás treinado Verificação do medidor
Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um design exclusivo
Obtenha a garantia de integridade da medição do processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de -240 °C a 350 °C (-440 °F a 662 °F) e até 414 barg (6000 psig)
Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
Escolha entre os modelos disponíveis em Aço inoxidável 316L, liga de níquel C-22 e materiais super duplex
Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade Coriolis ELITE
Transmissor 2400S da Micro Motion compacto e de montagem integral
Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com a Smart Meter Verification
Empregue a melhor capacidade de medição de vazão de duas fases para aplicações de gás incorporado, carregamento e batelada.
Elimine a necessidade de remover a tampa do transmissor com botões ópticos no display
Confie na aprovação de área classificada da Classe 1, Div. 2 (Zona 2) (sensor e transmissor).