Medidor Coriolis ELITE Micro Motion Composto por sensor CMFS015P e transmissor 3700
Medidor Coriolis ELITE Micro Motion Composto por sensor CMFS015P e transmissor 3700
Advertência
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Proteção contra infiltração •Efeitos da EMC (Compatibilidade eletromagnética)
Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3700, montagem remota em campo
Variáveis de saída
Vazão mássica e volumétrica
Conteúdo líquido e vazão de produto
Temperatura
Densidade
Concentração
Display local
Painel multilinha em LCD
LCD iluminado, 128 x 128 pixels, bitmap
Contraste ajustável
Lentes acrílicas antirreflexo e resistentes a produtos químicos
Botões de pressão grandes com retorno tátil
Teclas de função definidas pelo software
Potência
Opção CA:
85 a 265 VCA
50/60 Hz, 30 VA
Ele está de acordo com as diretrizes europeias de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão IEC 61010-1 e instalação (sobretensão) com categoria II, grau de poluição 2 opção CC:
18 a 30 VCC
18 watts geralmente, 25 watts no máximo
Sinais de entrada/saída
Dois 4–20 mA ativos
Três saídas discretas
Uma saída de frequência com 2 fios
Uma entrada de frequência com 2 fios
Duas entradas discretas temporárias
HART/WirelessHART
O sinal Bell 202 é sobreposto à saída primária em miliamperes
Opções de montagem
Montagem remota em campo
Tipos de aplicação
Controlador de batelada
Transferência de custódia
Vazão de duas fases/gás incorporado
Verificação do medidor
Aprovações para áreas perigosas
UL
CSA:
ATEX
NEPSI
Características
Medidores Coriolis CMFS015P Micro Motion ELITE, 1/6 pol. (DN3), liga de níquel C22, aço inoxidável 316L, alta pressão
Obtenha uma sensibilidade de medição e estabilidade inigualáveis a partir deste medidor com um projeto exclusivo
Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
Perceba um desempenho incomparável na medição de vazão e densidade em suas aplicações mais desafiadoras de líquido, gás e lama
Alcance uma excelente confiança na medição com a mais alta imunidade aos efeitos de fluido, processo e ambiente
Melhore a escalabilidade com uma ampla abrangência de aplicações, incluindo higiênicas, criogênicas e de alta pressão
Implemente a faixa de medição de processo mais ampla, de –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) e até 6.000 psig (414 barg)
Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx; proteção contra infiltração 66/67, SIL2 e SIL3; e aprovações de transferência de custódia e marítima
Disponível com um disco de ruptura ou caixa de encaixe de purga
Interaja com nosso modelo 3D para descobrir mais sobre nossos medidores compactos de vazão e densidade ELITE Coriolis
Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3700, montagem remota em campo
Reduza os custos de mão de obra, manutenção e operação da sua planta com as funções do transmissor e recursos do PLC
Aumente a eficiência, acelere o desempenho e melhore a qualidade do produto
Elimine a necessidade de ferramentas externas com recursos completos de configuração
Melhore a interação com um display grande e programável e alarmes descritivos para configuração, controle e operação fáceis
Maximize a consistência do processo e o tempo de atividade com a tecnologia MVD, que acelera a resposta e permite a medição multivariada